Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Pipe and Tubing Sizes Seleccione:41 para 1/2 Inch
42 para 3/4 Inch
43 para 1 Inch
44 para 1 1/4 Inch
45 para 1 1/2 Inch
46 para 2 Inch
47 para 2 to 24 Inch
48 para Pipes over 24 inch
(2)
Pipe and Tubing Material Seleccione:ANSI para ANSI pipe
CP para Copper pipe
TUBE para Plastic tubing
(3)
High Temperature Seleccione:Nada (dejar en blanco) para None
-HT para High temp transducers
(4)
Cable Length Seleccione:Nada (dejar en blanco) para Standard 6 m (20 feet)
-100FT para 30 m (100 feet)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos