Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
El caudalímetro ultrasónico portátil FDT-21 está diseñado para medir la velocidad de fluidos en un tubo completo/cerrado. Es un sistema de medición manual que es fácil de instalar y de utilizar. El FDT-21 funciona de acuerdo con la diferencia en el tiempo de tránsito del trayecto medido y determina la velocidad del flujo midiendo el tiempo de recorrido de un impulso de un transductor al próximo. El flujo en la misma dirección necesita menos tiempo para llegar al segundo transductor que el flujo para dirección contraria. Los transductores electroacústicos reciben y emiten impulsos ultrasónicos a través del líquido del tubo. Los transductores se colocan de forma vertical en ambos lados de los tubos medidos. Los sensores se colocan sobre el tubo y se sujetan con una abrazadera. La pantalla indica rápidament la velocidad de flujo. El FDT-21 puede utilizarse en tubos metálicos, de plástico o de caucho.
CARACTERÍSTICAS Precisión: ±1% de lectura >(0,2 m/seg.) 0,6 pies/seg. Repetibilidad: 0,2% Linealidad: 0,5% Tiempo de respuesta: De 0 a 999 segundos (configurado por el usuario) Velocidad: (de ±0,01 a 30 m/seg.) de ±0,03 a 105 pie/seg. bidireccional Rango de temperatura: Estándar: De 0 a 70 ºC (de 32 a 158 ºF) Con transductores de alta temperatura: De 0 a 160 ºC (de 32 a 320 ºF) Tamaño del tubo: DN 20 a 100 mm (0,75 a 4") estándar [hasta DN 6000 mm (236") con transductores opcionales] Frecuencia del transductor: 1 MHz Unidades de caudal (configuradas por el usuario): Metro, pies, metro cúbico, pies cúbico, galón americano, barril de petróleo, barril de líquido americano, barril de líquido imperial, millones de galones americanos Totalizador: Totales de 7 dígitos para flujo positivo, negativo y neto Tipos de líquido: la mayoría de los líquidos que contienen agua dulce, agua salada, líquidos químicos, petróleo, petróleo crudo, alcohol, cerveza y más Concentración de la suspensión: ≤20,000 ppm (puede contener burbujas de aire en muy pequeñas cantidades) Material del tubo: Todos los metales, la mayoría de plásticos y fibras de vidrio Seguridad: Código de bloqueo programable Pantalla: Letras inglesas de 4 x 16 Comunicaciones: RS232C (velocidad de transmisión de baudios de 75 a 115,200 bps) Longitud del cable del transductor: 5 m (15') Potencia: 3 baterías "AAA" Ni-H incorporadas (incluidas) con cargador de 90 a 230 Vca, la carga completa dura hasta 12 hs. Registrador de datos: Incorporado, almacena más de 2.000 líneas de datos Totalizador/Calibración: teclas press-to-go de 7 dígitos para calibración Bastidor: Plástico ABS con estuche portátil protector de aleación de aluminio Carcasa: NEMA-4 (IP65) Dimensiones: 100 de alto x 66 de ancho x 20 mm de profundidad (3,9 x 2,6 x 0,8") Peso: 514 g (1,2 libras)
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Completo de serie con 3 baterías "AAA", transductores estándar para tubo pequeño y de alta temperatura (S2H), gel acústico, cinta métrica, cargador de clavija, cable RS232, cable del transductor, estuche portátil resistente y manual de operador.