Descripción
El caudalímetro ultrasónico de la serie FDT7000 destaca por la facilidad con la que se instala. Los sensores se acoplan con abrazaderas a los tubos sin necesidad de accesorios de fijación ni de partir el conducto, y no entran en contacto con el líquido interno. Esta tecnología también tiene ventajas inherentes frente a otros dispositivos ultrasónicos, como por ejemplo que se instala con facilidad y sin un coste elevado, que no hay piezas móviles que mantener ni cambiar, sin problemas de compatibilidad de fluidos y un amplio rango de medición que garantiza unas lecturas fiables de la velocidad de los líquidos de 0,1 a 6 metros/segundo. La serie se ha diseñado para trabajar en sistemas de tubos de PVC, PP y UPVC.