Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Caudalímetros de área variable para aplicacione corrosivas

Serie FL-1800

Caudalímetros de área variable para aplicacione corrosivas | Serie FL-1800

Caudalímetros de área variable para aplicacione corrosivas

CE
  • ±5% Precisión a escala completa
  • ±½% Repetibilidad a escala completa
  • Escala grande de 150 mm (5,9")
  • Tablas de correlación de aire y agua
  • Piezas húmedas de PVDF y vidrio
  • Cabezales mecanizados
  • Construcción de placa lateral
  • Husillo de sellado no giratorio
Interruptores, caudalímetros de área variable y caudalímetros de área variable - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de los caudalímetros de área variable.

Los caudalímetros de la Serie FL-1800 de OMEGA™ fueron ­diseñados para usar con materiales corrosivos. Estos caudalímetros especiales utilizan piezas húmedas de PVDF y vidrio para ofrecer una excelente resistencia a la corrosión cuando los caudalímetros de área variable estándar serían ­inaceptables. Gracias a esta ­construcción, estos caudalímetros pueden utilizarse con la mayoría de los ácidos y bases, además de muchos solventes orgánicos.

CARACTERÍSTICAS
Escalas: 150 mm (5,9"), 0 a 150 mm con tablas de correlación para aire y agua
Precisión: ±5% escala completa
Repetibilidad: ±½% escala completa
Conexiones: ¼ NPT, hembra horizontal
Tubos de medición: Vidrio de borosilicato
Flotadores: Vidrio
ECabezales, husillo de sellado: PVDF
Placas laterales: Aluminio
Topes de flotador: PTFE
Envase del tubo: FKM
Juntas tóricas: FKM
Presión máxima: 10,34 bares
(150 psig) a 38 °C (100 °F)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
FL-1801
Consult Sales  
Stock: 
 
 
4,9 a 49 cc / min de aire, 0,054 a 0,537 cc / min de agua
FL-1801-V
Consult Sales  
Stock: 
 
 
4,9 a 49 cc / min de aire, 0,054 a 0,537 cc / min de agua, válvula de acero inoxidable 316
FL-1802
Consult Sales  
Stock: 
 
 
8,8 a 88 cc / min de aire, 0,11 a 1,11 cc / min de agua
FL-1802-V
Consult Sales  
Stock: 
 
 
8,8 a 88 cc / min de aire, 0,11 a 1,11 cc / min de agua, válvula de acero inoxidable 316
FL-1803
Consult Sales  
Stock: 
 
 
37 a 370 cc / min de aire, 0,58 a 5,75 cc / min de agua
FL-1803-V
Consult Sales  
Stock: 
 
 
37 a 370 cc / min de aire, 0,58 a 5,75 cc / min de agua, válvula de acero inoxidable 316
FL-1804
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,08 a 0,82 LPM de aire, agua 1,66 a 16,6 cc / min
FL-1804-V
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,08 a 0,82 LPM de aire, 1,66 a 16,6 cc / min de agua, válvula de acero inoxidable 316
FL-1805
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,24 hasta 2,35 LPM de aire, 5,3 a 52,8 cc / min de agua
FL-1805-V
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,24 hasta 2,35 LPM de aire, 5,3 a 52,8 cc / min de agua, válvula de acero inoxidable 316
FL-1806
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,38 a 3,8 LPM de aire, agua 8,5 a 84,6 cc / min
FL-1806-V
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,38 a 3,8 LPM de aire, 8,5 a 84,6 cc / min de agua, válvula de acero inoxidable 316
FL-1807
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,86 a 8,6 LPM aire, 20 a 200 cc / min de agua
FL-1807-V
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,86 a 8,6 LPM de aire, de 20 a 200 cc / min de agua, válvula de control 316SS
FL-1808
Consult Sales  
Stock: 
 
 
2,4 a 23,5 LPM de aire, 57 a 573 cc / min de agua
FL-1808-V
Consult Sales  
Stock: 
 
 
2,4 a 23,5 LPM de aire, 57 a 573 cc / min de agua, válvula de acero inoxidable 316
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador y tablas de correlación para aire y agua.
Para las unidades con válvula de control de acero inoxidable 316, añada el sufijo "-V" al número de modelo para ver el coste adicional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.