Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Size and Range Seleccione:4201 para 50 mm water 7 GPH
4202 para 50 mm water 12 GPH
4203 para 50 mm water 22 GPH
4204 para 50 mm water 44 GPH
4205 para 50 mm water 60 GPH
4301 para 75 mm water 1 GPM
4302 para 75 mm water 2 GPM
4303 para 75 mm water 3.5 GPM
4304 para 75 mm water 5 GPM
4401 para 100 mm water 10 GPM
4402 para 100 mm water 15 GPM
4403 para 100 mm water 20 GPM
4501 para 127 mm water 1 GPM
4502 para 127 mm water 100 GPH
4503 para 127 mm water 2 GPM
4504 para 127 mm water 5 GPM
4601 para 250 mm water 2 GPM
4602 para 250 mm water 3.5 GPM
4603 para 250 mm water 5 GPM
4604 para 250 mm water 10 GPM
4211 para 50 mm air 2.6 SCFH
4212 para 50 mm air 5 SCFH
4213 para 50 mm air 10 SCFH
4214 para 50 mm air 20 SCFH
4215 para 50 mm air 30 SCFH
4216 para 50 mm air 60 SCFH
4217 para 50 mm air 100 SCFH
4218 para 50 mm air 180 SCFH
4219 para 50 mm air 4 SCFM
4411 para 100 mm air 40 SCFM
4412 para 100 mm air 62 SCFM
4511 para 127 mm air 4 SCFM
4512 para 127 mm air 6.8 SCFM
4513 para 127 mm air 8 SCFM
4514 para 127 mm air 20 SCFM
4611 para 250 mm air 8.5 SCFM
4612 para 250 mm air 14.5 SCFM
4613 para 250 mm air 20 SCFM
4614 para 250 mm air 40 SCFM
(2)
Valve Option Seleccione:Nada (dejar en blanco) para no valve (standard configuration)
-V para optional brass valve
(3)
NIST Calibration Seleccione:Nada (dejar en blanco) para none
NIST 5PT para 5-point NIST calibration
NIST-10PT para 10-point NIST calibration
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos