Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Specifications Accuracy: ±5% of FS Meter Body Construction: Machined acrylic O-Ring Material: FKM Float: 316 SS Lock Nut: Polypropylene Temperature Limits: 48°C at 0 psi (3/4 and 1 MNPT units) 93°C at 0 psi (1/4, 1/2 and 3/8 MNPT units) Pressure Limits: 120 psi at 21°C (3/4 and 1 MNPT units) 250 psig at 21°C (1/4, 1/2 and 3/8 MNPT units) Pressure Drop: 2 psi max Adaptor: 1/4" and 1" are PVC, all others are glass-filled polypropylene Dimensions Without Valve (Centre to Centre x Overall Height x Width): FL50001: 143 x 191 x 25 mm FL50002 to FL50004: 165 x 227 x 32 mm FL50005: 165 x 229 x 38 mm FL50006 to FL50007: 203 x 276 x 44 mm
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Comes complete with operator’s manual.
To order with adjustable CPVC valve, add suffix "-V" to model number (consult sales for pricing).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.