Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Caudalimetro para agua de caudal bajo

FLR1000ST Series

Caudalimetro para agua de caudal bajo | FLR1000ST Series

Caudalimetro para agua de caudal bajo

983,97 FLR1009ST-D

CE
  • Caudalímetro para agua de flujo bajo con precisión ±1%
  • Repetibilidad 0.2%
  • Disponible con salidas 0 a 5V, 4 a 20 mA, o pulsos
  • Disponible con o sin pantalla
Caudalímetros de turbina y rueda de paletas - Ver productos relacionados

Descripción

Los caudalímetros para agua y aire de la serie FLR1000ST están diseñados para aplicaciones en las que puede requerirse acero inoxidable y están clasificados hasta 500 psig. Estas unidades están disponibles para cubrir los rangos de flujo de 13 ml/min a 10 L/min. Salidas estándar de 0 a 5 Vdc ó de 4 a 20 mA en todas las unidades, los modelos de salida de voltaje también están disponibles con una salida de impulsos adicional, o con un 31 pantalla LCD.
ESPECIFICACIONES
Precisión/Linealidad: ± 1% de la escala completa
Repetición: ± 0,2% de la escala completa
Grado de presión: 34 bar (500 psig), máximo
Ambiente de funcionamiento: 5 a 55 ° C (41 a 131 °F)
Almacenamiento ambiente: 0 a 70 ° C (32 a 158 °F)
Sensibilidad a la temperatura: = ± 0.2% de la escala completa / °C
Partes húmedas: 316 SS, epoxi, vidrio Pyrex ®, PPS, juntas tóricas FKM
Filtración (Recomendado): 25 micrones o menos
Salida analógica : Lineal 0-5 Vdc ó 4 a 20 mA, señal no aislada
Conexiones de tuberías: 316 racores de compresión de las SS, siempre
Conexiones eléctricas: conector macho de 4 pines para alimentación y señal; incluye cable de 0.9 m (3')
Energía:
Modelos con salida de voltaje : 11.05 a 12.05 Vdc (0.4 W @ 12 V CC)
Modelos Corriente de salida: 18 a 24 Vcc (1,2 W)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Caudalímetro agua con salida 0-5V y pulsos
FLR1007ST
704.95
Stock: 7 semanas
 
Salida de 0 a 5 V y pulsos, 13 a 100 mL/min
FLR1008ST
704.95
Stock: 7 semanas
 
Salida de 0 a 5 V y pulsos, 20 a 200 mL/min
FLR1009ST
679.72
Stock: 7 semanas
 
Salida de 0 a 5 V y pulsos, 50 a 500 mL/min
FLR1010ST
704.95
Stock: 7 semanas
 
Salida de 0 a 5 V y pulsos, 100 a 1000 mL/min
FLR1011ST
743.74
Stock: 1 semana
 
Salida de 0 a 5 V y pulsos, 0.2 a 2.0 L/min
FLR1012ST
768.47
Stock: 7 semanas
 
Salida de 0 a 5 V y pulsos, 0.4 a 5.0 L/min
FLR1013ST
875.18
Stock: 7 semanas
 
Salida de 0 a 5 V y pulsos, 1 a 10 L/min
Caudalímetro agua con salida 4-20mA
FLR1007ST-I
698.96
Stock: 7 semanas
 
Salida 4 a 20 mA, 13 a 100 mL/min
FLR1008ST-I
673.95
Stock: 7 semanas
 
Salida 4 a 20 mA, 20 a 200 mL/min
FLR1009ST-I
673.95
Stock: 7 semanas
 
Salida 4 a 20 mA, 50 a 500 mL/min
FLR1010ST-I
698.96
Stock: 1 semana
 
Salida 4 a 20 mA, 100 a 1000 mL/min
FLR1011ST-I
698.95
Stock: 7 semanas
 
Salida 4 a 20 mA, 0.2 a 2.0 L/min
FLR1012ST-I
762.51
Stock: 7 semanas
 
Salida 4 a 20 mA, 0.4 a 5.0 L/min
FLR1013ST-I
869.20
Stock: 7 semanas
 
Salida 4 a 20 mA, 1 a 10 L/min
Caudalímetro agua con salida 0-5V y pantalla
FLR1007ST-D
1,039.27
Stock: 7 semanas
 
Salida 0 a 5 V, 13 a 100 mL/min
FLR1008ST-D
1,039.27
Stock: 7 semanas
 
Salida 0 a 5 V, 20 a 200 mL/min
FLR1009ST-D
983.97
Stock: 7 semanas
 
Salida 0 a 5 V, 50 a 500 mL/min
FLR1010ST-D
1,039.00
Stock: 7 semanas
 
Salida 0 a 5 V, 100 a 1000 mL/min
FLR1011ST-D
1,039.27
Stock: 7 semanas
 
Salida 0 a 5 V, 0.2 a 2.0 L/min
FLR1012ST-D
1,070.43
Stock: 7 semanas
 
Salida 0 a 5 V, 0.4 a 5.0 L/min
FLR1013ST-D
1,082.48
Stock: 7 semanas
 
Salida 0 a 5 V, 1 a 10 L/min
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con cable de 0.9m y manual de operación.

Por favor lea el PDF de especificacioens para mas información. Para un certificado NIST de calibración de aire de 4 puntos, añada el sufijo "-NISTWATER" al número de modelo, con coste adicional, (Las calibraciones del FLR1007 son de 3 puntos).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.