Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Range and Size Seleccione:06 para 33.0 GPH (1/2 FNPT)
08 para 1.1 GPM (1/2 FNPT)
10 para 2.0 GPM (1/2 FNPT)
12 para 4.0 GPM (1/2 FNPT)
14 para 6.0 GPM (1/2 FNPT)
16 para 5.0 GPM (1 FNPT)
18 para 10.0 GPM (1 FNPT)
20 para 16.5 GPM (1 FNPT)
22 para 25.0 GPM (1 FNPT)
24 para 35.0 GPM (1-1/2 FNPT)
26 para 60.0 GPM (1-1/2 FNPT)
28 para 76.0 GPM (2 FNPT)
30 para 100.0 GPM (2 FNPT)
32 para 120.0 GPM (2 FNPT)
34 para 152.0 GPM (2 FNPT)
(2)
Options Seleccione:Nada (dejar en blanco) para standard 316 SS construction
-P para PVC construction with Hastelloy C internals
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos