Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transmisor de temperatura/velocidad del aire

Serie FMA1000

Transmisor de temperatura/velocidad del aire | Serie FMA1000

Transmisor de temperatura/velocidad del aire

745,00 FMA1001R-V1

CE
  • Mide la velocidad del aire hasta 50.8 m/s (10,000 PPM)
  • Mide la temperatura del aire hasta 121 °C (250 °F)
  • 1,5% Precisión a escala completa (velocidad)
  • 0,5% Precisión a escala completa (temperatura)
  • 3 configuraciones distintas de la sonda del sensor: Sonda incorporada con montaje posterior superior o con ángulo recto, o sonda remota con 4,5 m (14") de cable
  • Diseño del sensor de velocidad de aire de hilo caliente
  • Tiempo de respuesta programable de 250 ms hasta 2 segundos
  • Inserción de sonda de diseño económico 6 OD x 305 mm L (¼ x 12")
  • Pantallas LCD con retroiluminación que muestran simultáneamente velocidad y temperatura de aire
  • La velocidad y la temperatura del aire pueden visualizarse en diferentes unidades técnicas
  • Controla la velocidad y temperatura máximas y mínimas del aire
  • Salidas analógicas lineales dobles para velocidad y temperatura de aire
  • Salidas de voltaje de alarma de alta y baja velocidad
  • Interfaz USB PC con software para Windows
  • Carcasa industrial NEMA 4 (IP65)
Indicadores de velocidad de aire & túneles de viento - Ver productos relacionados

Descripción

La serie FMA1000 del indicador/transmisor industrial de velocidad/temperatura de aire mide y refleja la velocidad del aire así como la temperatura del aire en laboratorios de investigación y desarrollo, aplicaciones HVAC y otros procesos de fabricación. El diseño del sensor está basado en tres elementos RTD, uno mide la temperatura del aire y los otros dos la velocidad del aire midiendo la pérdida de calor desde el sensor RTD a medida que se enfría por el flujo del aire. La serie FMA1000 ofrece características estándar como mostrar velocidad y temperatura del aire, dos salidas analógicas correspondientes a la velocidad y temperatura del aire, salidas de voltaje de alarma de alta y baja, interfaz de PC en serie y software de interfaz para PC con Windows®. El FMA1000 refleja la velocidad del aire en diferentes unidades técnicas como PPM, m/s, millas/hora y km/hora. La temperatura del aire se refleja en °C o °F.

CARACTERÍSTICAS
Rangos de velocidad de aire: 0 a 500, 0 a 1,000, 0 a 2,000, 0 a 5,000, 0 a 10,000, 0 a 12,000 PPM
Rango de temperatura del aire: -40 a 121 °C (-40 a 250 °F) -40 a 171 °C (-40 a 340 °F) modelo de alta temperatura
Precisión:
    Velocidad del aire:
1,5% a escala completa o 12 PPM, lo que sea mayor
Temperatura del aire: 0,5% escala completa
Sonda de velocidad/temperatura de aire: Acero inoxidable, 6 OD x 305 mm L (¼ OD x 12")
Sensor de velocidad/temperatura de aire: Tres RTD, 100 y 1000
Presión de la sonda del sensor: Máximo 150 psig
Pantalla: Pantalla LCD con retroiluminación, 32 x 51 mm (1,25 x 2")
Tiempo de respuesta: 250 ms hasta 2 segundos
Salida analógica (velocidad del aire): 4 a 20 mA, 0 a 5 Vcc, o 0 a 10 Vcc
Salida analógica (temperatura del aire): 0 a 5 Vcc
Temperatura ambiente de funcionamiento:
    Sonda del sensor:
-40 a 121 °C (-40 a 250 °F)
Caja electrónica: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Alarmas: Salidas de voltaje de alarma de alta y baja, correspondientes a la velocidad del aire
Potencia: 15 a 24 Vcc, 200 mA
Dimensiones de la caja: 114 de altura x 89 de ancho x 33 mm de profundidad (4,5 x 3,5 x 1,3")
Peso: 230 gr (0,5 libras)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Transmisores con salida 4-20mA
  
FMA1001A-MA Star
720.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda fija, montaje superior, 0-5 m / s
  
FMA1001B-MA Star
720.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda fija, en ángulo recto, 0-5 m / s
  
FMA1001R-MA Star
745.00
Stock: 1 semana
 
Sonda remota, 0-5 m / s
  
FMA1002A-MA Star
720.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda fija, montaje superior, 0-25 m / s
  
FMA1002B-MA Star
720.00
Stock: 1 semana
 
Sonda fija, en ángulo recto, 0-25 m / s
  
FMA1002R-MA Star
745.00
Stock: 1 semana
 
Sonda remota, 0-25 m / s
  
FMA1003A-MA Star
720.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda fija, montaje superior, 0-50 m / s
  
FMA1003B-MA Star
720.00
Stock: 1 semana
 
Sonda fija, en ángulo recto, 0-50 m / s
  
FMA1003R-MA Star
745.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda remota, 0-50 m / s
Transmisores con salida 0-10V
  
FMA1001A-V2 Star
720.00
Stock: 1 semana
 
Sonda fija, montaje superior, 0-5 m / s
  
FMA1001B-V2 Star
720.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda fija, en ángulo recto, 0-5 m / s
  
FMA1001R-V2 Star
745.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda remota, 0-5 m / s
  
FMA1002A-V2 Star
720.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda fija, montaje superior, 0-25 m / s
  
FMA1002B-V2 Star
720.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda fija, en ángulo recto, 0-25 m / s
  
FMA1002R-V2 Star
745.00
Stock: 1 semana
 
Sonda remota, 0-25 m / s
  
FMA1003A-V2 Star
720.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda fija, montaje superior, 0-50 m / s
  
FMA1003B-V2 Star
720.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda fija, en ángulo recto, 0-50 m / s
  
FMA1003R-V2 Star
745.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda remota, 0-50 m / s
Transmisores con salida de 0-5V
  
FMA1001A-V1 Star
720.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda fija, montaje superior, 0-5 m / s
  
FMA1001B-V1 Star
720.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda fija, en ángulo recto, 0-5 m / s
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1001R-V1
FMA1001R-V1 Star
745.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda remota, 0-5 m / s
  
FMA1002A-V1 Star
720.00
Stock: 1 semana
 
Sonda fija, montaje superior, 0-25 m / s
  
FMA1002B-V1 Star
720.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda fija, en ángulo recto, 0-25 m / s
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1002R-V1
FMA1002R-V1 Star
745.00
Stock: 1 semana
 
Sonda remota, 0-25 m / s
  
FMA1003A-V1 Star
720.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda fija, montaje superior, 0-50 m / s
  
FMA1003B-V1 Star
720.00
Stock: 4 semanas
 
Sonda fija, en ángulo recto, 0-50 m / s
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1003R-V1
FMA1003R-V1 Star
745.00
Stock: 1 semana
 
Sonda remota, 0-50 m / s
Accesorios
  
CAL-3-FLOW-UK Star
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Certificado de calibración trazable de 4 puntos
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100 Star
88.00
Stock: 2 semanas
 
Cable blindado de 8 nucleos, aislamiento de PVC, bobina de 30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS01
ELC-PS01 Star
67.00
Stock: 1 semana
 
Fuente de alimentación regulado de montaje en carril DIN, 24 Vcc @ 1A DIN en raíl. alimentación de 100-240Vca
  
CGSS-14-14T Star
9.20
Stock: 2 semanas
 
Ajuste de compresión, tubo de diam. de 1/4 ", rosca de montaje de 1/4" BSPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-14-14
SSLK-14-14 Star
15.50
Stock: En stock
 
Ajuste de compresión, tubo de diam. de 1/4 ", rosca de montaje de 1/4" NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT-FER-1/4
T-FER-1/4 Star
74.00
Stock: En stock
 
Casquillos PTFE de 1/4 " (paquete de 10) para uso con conectores de compresión
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: * Especificar tipo de salida, añadir sufijo "-MA" para 4 a 20 mA, "-V1" para 0 a 5 Vcc o , or "-V2" para 0 a 10 Vcc, sin coste adicional.
** Para 95 mm (3,75") de sonda corta añadir sufijo "-S" al número de modelo, con coste adicional.
** Para modelos de sonda de alta temperatura, añadir sufijo "HT" al número de modelo con coste adicional (no disponible para modelos de sonda corta).
† La unidad es rastreable por NIST hasta 8,500 PPM.
Completo de serie con 305 mm (12") de sonda larga del sensor, cable de alimentación/salida, basado en Windows
Interfaz de PC con software y cable, certificado de conformidad de 4 puntos y manual del operador.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Range Seleccione:
1 para 0 to 5 m/s (0 to 1000 fpm)
2 para 0 to 25 m/s (0 to 5000 fpm)
3 para 0 to 50 m/s (0 to 10000 fpm)
4 para 0 to 2.5 m/s (0 to 500 fpm)
5 para 0 to 10 m/s (0 to 2000 fpm)
6 para 0 to 60 m/s (0 to 12000 fpm)

(2) Angle Seleccione:
A para Fixed probe top mount
B para Fixed probe right angle back mount
R para Remote probe

(3) Output Seleccione:
MA para 4 to 20 mA
V1 para 0 to 5 Vdc
V2 para 0 to 10 Vdc

(4) Additional Option Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para 300 mm long probe
-S para 95 mm short probe
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos