Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Controlador y caudalímetro másico económico de gases limpios

Serie FMA3100

Caudalímetros económicos de caudal másico de gases limpios | Serie FMA3100

Caudalímetros económicos de caudal másico de gases limpios

682,17 FMA3103ST

CE
  • Caudalímetros económicos para rangos de hasta 10 SLM
  • Salida lineal de 0 a 5 Vcc
  • Rentable

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el caudalímetro.

La Serie FMA3100 de sensores de caudal másico representa un gran avance en la tecnología de este tipo de sensores. Una tecnología electrónica de vanguardia, un diseño mecánico compacto y conceptos de herramientas de producción en masa se combinan en un producto eficaz y rentable. El sensor de caudal de gas puede adaptarse a varias aplicaciones OEM. Dispone de una salida lineal estándar de 0 a 5 Vcc.
Los reguladores de caudal másico FMA3200 utilizan el sensor térmico básico FMA3100 de medición de caudal másico para facilitar el control eficaz y estable de flujos de gas en un paquete compacto. Cuando se encuentra en modo apagado, la válvula de control de flujo se cierra con un índice de fuga mínimo. Este rentable regulador con una salida lineal de 0 a 5 Vcc y entrada de control de 0 a 5 Vcc es ideal para numerosas aplicaciones OEM.
Los dispositivos de la serie FMA3300 combinan las características del modelo FMA3100 con un medidor ajustable con pantalla digital LCD de 3 1/2 dígitos para la visualización del caudal en unidades técnicas de medida (por ej.: mL/min o L/min). La eficacia de estos caudalímetros compactos ha sido probada en diversas aplicaciones de laboratorio.

CARACTERÍSTICAS
Salida: 0 a 5 Vdc mínimo: 2500 ?)
Tensión nominal de entrada
(solo para el modelo FMA3200):
0 a 5 Vcc
Precisión: ±1,5% escala completa*
Repetibilidad: ±0,5% escala completa*
Tiempo de respuesta: 2 segundos (típico) a ± 2% del caudal real del 25
al 100% de la escala completa
Entorno operativo: 10 a 50 °C (50 a 122 °F),
atmósfera sin condensación
Rango de presión de funcionamiento: Máximo de hasta 150 psi a 25 °C (77 °F)
Coeficiente de temperatura: ±0,2% por °C
Coeficiente de presión: ±0,02% por psi
Integridad de fuga: 1x10-4 SCCS
Máximo de He en ambientes exteriores
Potencia de entrada:
    FMA3100 y FMA3300:
12 a 15 Vcc, 100 mA (1,5 W)
FMA3200: 12 a 15 Vcc,
    250 mA (3,75 W)
Conexiones: Accesorios de compresión de ⅛" rango de flujo de hasta 1 L/min; accesorio de compresión de ¼" para flujo de hasta 5 L/min; accesorio de compresión de ⅜" para flujo de 10 L/min
Materiales húmedos: Aluminio anodizado, juntas tóricas de FKM, acero inoxidable 304 y 316, epoxí, adaptadores para tubos de compresión de acetal.
Cociente de reducción de caudal: 10:1
Gases: Mayoría de gases limpios y secos (p. ej.: aire, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, hidrógeno, helio, metano, oxígeno)
Filtrado: Requiere un filtro de 20 micras si el gas contiene cualquier tipo de partícula
(Controladores de caudal FMA 3200)
Presión diferencial:
15 a 40 psi
Ciclo de vida útil de la válvula: > 1 millón de ciclos, la válvula se encuentra normalmente cerrada
Fuga de la válvula: 0,2 SCCM o menos del 2% de la escala completa, cualquiera que sea mayor
Rango de control: 50:1
Tensión nominal remota: 0 a 5 Vcc
Peso:
    FMA3100:
199 g (0,44 lb)
FMA3300: 249 g (0,55 lb)
FMA3200: 386 g (0,85 lb)
Dimensiones sin accesorios (aprox.):
    FMA3100:
47 de largo x
    26 de ancho x 90 mm de altura
    (1,87 x 1,03 x 3,55")
FMA3300: 47 de largo x
    26 de ancho x 127 mm de altura
    (1,87 x 1,03 x 5,0")
FMA3200: 81 de largo x
    26 de ancho x 97 mm de altura
    (3,17 x 1,03 x 3,80")
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Metros sin pantallas
  
FMA3101
405.04
Stock: 7 semanas
 
0 a 20 sccm
  
FMA3102
441.36
Stock: 7 semanas
 
0 a 50 sccm
  
FMA3103
510.68
Stock: 7 semanas
 
0 a 100 sccm
  
FMA3104
492.43
Stock: 1 semana
 
0 a 200 sccm
  
FMA3105
488.21
Stock: 7 semanas
 
0 a 500 sccm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3106
FMA3106
488.21
Stock: 1 semana
 
0 a 1000 sccm
  
FMA3107
492.43
Stock: 7 semanas
 
0 a 2000 sccm
  
FMA3108
492.43
Stock: 7 semanas
 
0 a 5000 sccm
  
FMA3109
575.12
Stock: 7 semanas
 
0 a 10.000 sccm
Medidores con pantalla
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3301
FMA3301
775.49
Stock: 7 semanas
 
0 a 20 sccm
  
FMA3302
791.52
Stock: 7 semanas
 
0 a 50 sccm
  
FMA3303
861.22
Stock: 7 semanas
 
0 a 100 sccm
  
FMA3304
830.43
Stock: 7 semanas
 
0 a 200 sccm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3305
FMA3305
861.22
Stock: 7 semanas
 
0 a 500 sccm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3306
FMA3306
830.43
Stock: 7 semanas
 
0 a 1000 sccm
  
FMA3307
815.20
Stock: 1 semana
 
0 a 2000 sccm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3308
FMA3308
830.43
Stock: 7 semanas
 
0 a 5000 sccm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3309
FMA3309
919.18
Stock: 7 semanas
 
0 a 10.000 sccm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3309
FMA3309
919.18
Stock: 7 semanas
 
0 a 10.000 sccm
Controladores
  
FMA3202-(*)
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0 a 50 sccm
  
FMA3203-(*)
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0 a 100 sccm
  
FMA3204-(*)
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0 a 500 sccm
  
FMA3205-(*)
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0 a 5000 sccm
  
FMA3206-(*)
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0 a 10.000 sccm
Accesorios recomendados
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3115PW
FMA3115PW
€159.14
Stock: 1 semana
 
Fuente de alimentación de 115 Vca con cable de entrada / salida para la serie FMA3100 y FMA3300
  
FMA3230PW
€159.14
Stock: 5 semanas
 
Fuente de alimentación de 230 Vca con cable de entrada / salida para la serie FMA3100 y FMA3300
  
FMA3215PW
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Fuente de alimentación de 115 Vca con cable de entrada / salida para la serie FMA3200
  
FMA3223PW
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Fuente de alimentación de 230 Vca con cable de entrada / salida para la serie FMA3200
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3000C
FMA3000C
€57.40
Stock: 4 semanas
 
Cable de 3 pies con conector de acoplamiento y extremos pelados. Para el uso con fuentes de alimentación que tienen conexiones de terminales.*
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: * Especificar gas, presión de entrada/salida y temperatura.
** Los rangos de caudal se basan en aire seco o nitrógeno como norma. Hay otros gases disponibles con un coste adicional (dióxido de carbono, helio, argón, hidrógeno, metano, oxígeno).
† Para un certificado NIST de calibración de 4 puntos opcional, añada el sufijo "-NISTAIR" al número de modelo, con coste adicional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.