Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Caudalímetro másico de gas con display

Serie FMA- 4100/4300

Caudalímetro totalizador másico de gas | Serie FMA- 4100/4300

Caudalímetro totalizador másico de gas

CE
  • Caudalímetro totalizador de flujo másico con 23 unidades técnicas de medida para seleccionar (incluidas las definidas por el usuario)
  • Totalizador programable
  • Alarmas de caudal de gas alto y bajo
  • Dos juego de relés SPDT programables con enclavamiento
  • Salidas analógicas seleccionables de 0 a 5 Vcc o 4 a 20 mA
  • Factores de conversión interna para hasta 32 gases
  • Interfaz digital estándar RS232
  • Ajuste automático del sensor para traslado de origen (mediante interfaz digital o botón interruptor local)
  • Pruebas de autodiagnóstico
  • Las pantallas incluyen retroalimentación ajustable
Caudalímetros másicos electrónicos - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de un caudalímetro.

Los caudalímetros totalizadores másicos de la Serie FMA-4100/4300 pueden visualizarse en 23 unidades técnicas de medida distintas de caudal volumétrico o caudal másico, incluida una selección específica del usuario. Los caudalímetros pueden programarse de forma remota utilizando RS232 o RS485 (opcional). Los caudalímetros FMA-4100/4300 son compatibles con diversas funciones, que incluyen un totalizador de flujo programable, alarma para caudal alto y bajo, ajuste automático a cero, 2 salidas de relé, salidas analógicas de 0 a 5 Vcc o de 4 a 20 mA con caballete de conexión seleccionable, LED de diagnóstico de estado, capacidad de almacenamiento de hasta 10 calibraciones de gases diferentes, factores K internos o específicos del usuario. Los modelos con pantalla disponen de un LCD de 2 líneas de 16 caracteres con retroalimentación ajustable que muestra la lectura de caudal, total y de diagnóstico de forma simultánea. La interfaz digital RS232 o RS485 (opcional) proporciona acceso a datos internos relevantes, como caudal, temperatura de la CPU, ajuste automático a cero, configuración del totalizador y las alarmas, tabla de gases, factores de conversión y selección de unidades técnicas de medida, compensación de respuesta dinámica y ajuste de tabla de linealización. La interfaz analógica proporciona salidas de 0 a 5 Vcc o de 4 a 20 mA (con caballete de conexión seleccionable) para la lectura del caudal.
El FMA-4100/4300 es compatible con el ajuste automático del sensor para traslado de origen, que puede activarse de forma local con el botón interruptor de mantenimiento o de forma remota mediante la interfaz digital. Para el ajuste automático a cero es necesario que no haya flujo alguno en el medidor durante el proceso de ajuste. Pueden hacerse ajustes para comenzar, leer o guardar el valor actual de ajuste automático a cero mediante comandos digitales. Los comandos digitales del totalizador incluyen: fijar en cero, iniciar en caudal preestablecido, asignar operación para valor preestablecido, iniciar/ detener el totalizador y leer. Los límites de alarma para caudal de gas superiores e inferiores también se pueden programar mediante la interfaz digital. La acción de la alarma se puede fijar con un intervalo de retardo preestablecido (de 0 a 3600 segundos) para la activación del contacto más próximo (distinto para alarma de caudal alto o bajo). La función de control de enclavamiento permite que cada relé se bloquee o siga el modo de alarma correspondiente.

CARACTERÍSTICAS
Calibraciones: Se realizan en condiciones estándar [101,4 kPa
(14,7 psia) y 21,1 °C (70 °F)] a menos que se requiera o disponga lo contrario
Ambiente (Norma IEC 664): Categoría de instalación II; grado de contaminación II
Precisión de caudal (incluida linealidad): ±1% escala completa en temperatura
y presión de calibración
Repetibilidad: ±0,15% de escala completa
Coeficiente de temperatura de caudal: ±0,15% de escala completa/°C o superior
Coeficiente de presión de caudal: 0,01% de escala completa/psi
(6,895 kPa) o superior
Cociente de reducción de caudal: 50:1
Tiempo de respuesta de caudal: Constante de tiempo de 600 ms; aproximadamente 2 segundos a ±2% del caudal establecido del 25 al 100% de caudal a escala completa
Presión máxima del gas: 3447 kPa manométrica (500 psig)
Caída de presión máxima:
Flujo máximo ≤10 SLM: 1,28 kPa (0,18 psi)
Flujo máximo >10 SLM: 27,58 kPa (4 psi)
Temperatura ambiente y del gas: 5 a 50 °C (41 a 122 °F)
Humedad relativa del gas: De hasta el 70%
Integridad de fuga: 1 x 10-9 SCCS máximo de He en ambientes exteriores
Sensibilidad a la posición: Desviación de hasta el 1% de la precisión establecida tras el reajuste a cero
Señales de salida: Lineal de 0 a 5 Vcc (impedancia de carga mínima de 3000 Ω); lineal de 4 a 20 mA (resistencia de bucle máxima de 500 Ω). Ruido máximo de 20 mV entre un pico y otro (para salida
de 0 a 5 Vcc)
Relé: SPDT (30 Vcc, 1 A)
Potencia de entrada del transductor: 11 a 26 Vcc, máximo ruido de salida de 100 mV entre un pico y otro
Consumo de energía: +12 Vcc (máx. 200 mA ); +24 Vcc (máx. 100 mA); la placa de circuitos incorpora una protección contra la polaridad invertida, un fusible reajustable de 300 mA ofrece protección de la potencia de entrada
Materiales húmedos:
Modelos de aluminio estándar:
Aluminio anodizado, latón, acero inoxidable 316, juntas tóricas de FKM
Modelos opcionales de acero inoxidable: Acero inoxidable 316, juntas tóricas de FKM
Materiales opcionales para juntas tóricas: Buna, EPR (etileno propileno) o perfluoroelastómero
Conexiones de entrada y salida:
    Modelo FMA-4100/4300:
Accesorios de compresión estándar de 6, 35 mm (¼") para unidades de 60 SLM y mayores de 9,53 mm (⅜")
Opcionales: Accesorios de compresión
    de 3,18 o 9,53 mm (⅛ or ⅜")
Pantalla (modelos FMA-4300): LCD
de 2 líneas de 16 caracteres con retroalimentación ajustable (2 líneas
de texto)
Opciones de calibración: La calibración estándar es la de 10 puntos rastreable por NIST de forma opcional, se pueden solicitar hasta 9 calibraciones adicionales con un coste adicional. Póngase en contacto con OMEGA para obtener información adicional
Conformidad CE: conformidad CEM y con la Directiva 89/336/CEE en su versión modificada
Norma de emisión: EN 55011:1991,         grupo 1
Norma de inmunidad de clase A: EN 55082-1:1992
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
CAUDALÍMETROS CON CUERPO ALUMINIO SIN PANTALLA
FMA-4102
899.45
Stock: 7 semanas
 
0 a 5 SCCM rango
FMA-4103
932.82
Stock: 7 semanas
 
0 a 10 SCCM rango
FMA-4104
932.80
Stock: 7 semanas
 
0 a 20 SCCM rango
FMA-4105
932.80
Stock: 7 semanas
 
0 a 50 SCCM rango
FMA-4106
899.45
Stock: 7 semanas
 
0 a 100 SCCM rango
FMA-4107
932.80
Stock: 1 semana
 
0 a 200 SCCM rango
FMA-4108
984.15
Stock: 1 semana
 
0 a 500 SCCM rango
FMA-4109
932.82
Stock: 7 semanas
 
0 a 1 SLM rango
FMA-4110
932.82
Stock: 7 semanas
 
0 a 2 SLM rango
FMA-4111
932.80
Stock: 7 semanas
 
0 a 5 SLM rango
FMA-4112
899.45
Stock: 7 semanas
 
0 a 10 SLM rango
CAUDALÍMETROS CON CUERPO ALUMINIO CON PANTALLA RETROILUMINADA INTEGRAL
FMA-4302
992.39
Stock: 7 semanas
 
0 a 5 SCCM rango
FMA-4303
1,029.00
Stock: 7 semanas
 
0 a 10 SCCM rango
FMA-4304
992.39
Stock: 7 semanas
 
0 a 20 SCCM rango
FMA-4305
992.39
Stock: 7 semanas
 
0 a 50 SCCM rango
FMA-4306
992.39
Stock: 7 semanas
 
0 a 100 SCCM rango
FMA-4307
1,029.00
Stock: 7 semanas
 
0 a 200 SCCM rango
FMA-4308
983.89
Stock: 7 semanas
 
0 a 500 SCCM rango
FMA-4309
992.39
Stock: 7 semanas
 
0 a 1 SLM rango
FMA-4310
992.39
Stock: 7 semanas
 
0 a 2 SLM rango
FMA-4311
992.39
Stock: 7 semanas
 
0 a 5 SLM rango
FMA-4312
992.39
Stock: 1 semana
 
0 a 10 SLM rango
ACCESORIOS
FMA-4000PS-EU
€95.36
Stock: 1 semana
 
Fuente de alimentación de 230 Vca, enchufe de 2 patillas UE
FMA-4000C
€68.51
Stock: En stock
 
Conector D de 15 patillas precableado al PC y fuente de alimentación

Ordenar por número de referencia

Número de pieza
Cant.
Número de pieza
Cant.


Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con CD de software (que incluye manual del operador), cable de 1,8 m (6') precableado con conector D de 15 patillas y certificado NIST.
Los materiales para la alimentación se venden por separado. Las fuentes de alimentación incluyen el cable.
Para modelos con cuerpo de acero inoxidable, añada el sufijo "-ST" l número de modelo. Consulte con Ingeniería de flujo para obtener más información sobre precios.
Para sustituir las comunicaciones RS232 por RS485, añada el sufijo "-RS485" al número de modelo; sin coste adicional.
Para unidades con accesorios de compresión de ⅛" añada el sufijo "-1/8" al número de modelo; sin coste adicional.
Para unidades con accesorios de compresión de ⅜" añada el sufijo "-3/8" al número de modelo; sin coste adicional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.