Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Reguladores de caudal másico de gases

Serie FMA5400A

Reguladores de caudal másico de gases | Serie FMA5400A

Reguladores de caudal másico de gases

CE
  • Caudalimetro para lectura y control del flujo másico de gas sin compensación de temperatura o presión
  • Calibración rastreable por NIST
  • Disponible en aluminio económico o acero inoxidable 316 resistente a la corrosión
  • Pantalla LCD basculante para una fácil lectura
Caudalímetros másicos electrónicos - Ver productos relacionados

Descripción


FMA Series
Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un caudalímetro.

La de reguladores electrónicos de caudal másico de gases de la serie FMA5400A/5500A puede regular el caudal de una amplia variedad de gases desde 10 SCCM hasta 1000 SLM. El FMA5400A/5500A utiliza transferencia de calor a través de un tubo calentado para medir el caudal másico de gas de forma directa, sin necesidad de compensar las variaciones de la temperatura o presión del gas (dentro de los límites establecidos). Se encuentran disponibles en una construcción económica de aluminio/latón para caudales de gas típicos y en una construcción de acero inoxidable 316 para aplicaciones que requieran una mayor resistencia a la corrosión. La Serie FMA5400A sin pantalla integrada dispone de una salida analógica de 0 a 5 Vcc y de 4 a 20 mA para control remoto; la Serie FMA5500A cuenta con una pantalla integrada de 3½ dígitos y salida analógica. La pantalla se puede inclinar hasta más de 90 grados para una cómoda visualización y está calibrada para la lectura de nitrógeno directamente en SCCM o SLM (otras calibraciones para gases disponibles por encargo especial).

Los caudalímetros FMA5400A/5500A cuentan con una válvula electromagnética incorporada para el mantenimiento del caudal constante, independientemente de las variaciones de presión de entrada o salida. El punto de referencia se controla de forma local mediante un potenciómetro al cual se accede a través de una ventana en la caja o de forma remota mediante una señal analógica de 0 a 5 Vcc o de 4 a 20 mA (seleccionable en campo).

La serie de reguladores FMA5400A/5500A requiere alimentación de 12 a 15 Vcc a un máximo de 800 mA, que puede ser proporcionada por la clavija de alimentación de pared FMA545PW (potencia de entrada 24 Vcc @ 650 mA opcional disponible). Los dispositivos electrónicos tienen protección para cambios de polaridad y un fusible reajustable. El modelo número FMA545C (por separado) cuenta con un conector sub D de 15 patillas con un cable blindado de 2,4 m (8') para el acceso a señales de salida analógicas y conexiones de alimentación. La pantalla LCD de la Serie FMA5500 está conectada a los dispositivos electrónicos más bajos mediante una clavija modular. La pantalla LCD puede ubicarse remotamente con la compra de un conjunto de cables remotos FMA18RC- Usted mismo deberá armar el conjunto para montar el panel de LCD.

ESPECIFICACIONES
Precisión: ±1.5% FS, incluida la linealidad entre 15 y 25°C (59 y 77°F) y
0.7 a 4.2 kg/cm² (10 a 60 psia) ±3% escala completa para unidades ≥ 100 SLM de o a 20% de rango.
Repetibilidad: ±0.5% de escala completa
Coeficiente de temp.: 0.15% FS/°C
Coeficiente de presión: 0.01% FS por psi (0.07 bar)
Máxima caída de presión: 50 psid
Tiempo de respuesta: de 5 segundos a ±2% del establecimiento de caudal de 25 a 100% FS
Presión máxima del gas: 35 kg/cm2 manométrica (500 psig); 1.76 kg/cm (25 psig) óptima
Temp. del gas y ambiente: de 5 a 50°C (de 41 a 122°F)
Materiales en contacto con el medio:
   Módelos de alumínio: Alumínio anonizado, 316 SS, latón y juntas tóricas de FKM
   Módelos de acero inoxidable: 316 SS y juntas tóricas de FKM
Señal de salida:
   0 - 5 Vdc: 1000 Ω carga mínima
   4 - 20 mA: de 50 a 500 Ω impedancia del bucle, ±20 mV de ruido máximo
Alimentación: de 12 a 26 Vdc @ 800 mA
Caída mínima de presión
SLM ≤9 10-30 50 60-100 200 500 1000
psid 1.1 3.9 8 18.9 10 12 15
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Controladores de flujo másico con pantalla
  
FMA5502A
1,082.11
Stock: 7 semanas
 
Controlador de flujo de masa 0-10SCCM, con pantalla
  
FMA5504A
1,082.11
Stock: 1 semana
 
Controlador de flujo de masa 0-20 SCCM, con pantalla
  
FMA5506A
1,102.04
Stock: 7 semanas
 
Controlador de flujo de masa 0-50SCCM, con pantalla
  
FMA5508A
1,082.11
Stock: 1 semana
 
Controlador de flujo de masa 0-100 SCCM, con pantalla
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA5510A
FMA5510A
1,082.11
Stock: 1 semana
 
Controlador de flujo de masa 0-200 SCCM, con pantalla
  
FMA5512A
1,082.11
Stock: 7 semanas
 
Controlador de flujo de masa 0-500SCCM, con display
  
FMA5516A
1,102.04
Stock: 7 semanas
 
Controlador de flujo de masa 0-2 SLM con pantalla
  
FMA5518A
1,082.11
Stock: 7 semanas
 
Controlador de flujo de masa 0-5 SLM con pantalla
  
FMA5528A
1,281.06
Stock: 1 semana
 
Controlador de flujo de masa 0-50 GST con pantalla
  
FMA5540A
1,507.26
Stock: 7 semanas
 
Controlador de flujo de masa 0-60 GST con pantalla
  
FMA5542A
1,480.01
Stock: 1 semana
 
Controlador de flujo de masa 0-100 SLM con pantalla
  
FMA5543A
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Controlador de flujo de masa 0-200 SLM con pantalla
  
FMA5544A
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Controlador de flujo de masa 0-500 SLM con pantalla
  
FMA5545A
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Controlador de flujo de masa 0-1000 SLM con pantalla
Controladores de flujo másico sin pantalla
  
FMA5410A
984.64
Stock: 1 semana
 
Controlador de flujo de masa 0-200SCCM, sin pantalla
  
FMA5412A
966.84
Stock: 7 semanas
 
Controlador de flujo de masa 0-500SCCM, sin pantalla
  
FMA5414A
966.84
Stock: 7 semanas
 
Controlador de flujo de masa 0-1 SLPM, sin pantalla
  
FMA5416A
984.64
Stock: 7 semanas
 
Controlador de flujo de masa 0-2 SLPM, sin pantalla
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA5418A
FMA5418A
966.84
Stock: 7 semanas
 
Controlador de flujo de masa 0-5 SLM sin pantalla
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA5420A
FMA5420A
984.64
Stock: 1 semana
 
Controlador de flujo de masa 0-10 SLM sin pantalla
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA5423A
FMA5423A
1,172.64
Stock: 7 semanas
 
Controlador de flujo de masa 0-15 SLM sin pantalla
  
FMA5426A
1,194.23
Stock: 7 semanas
 
Controlador de flujo de masa 0-30 SLM sin pantalla
  
FMA5428A
1,172.64
Stock: 7 semanas
 
Controlador de flujo de masa 0-50 SLM sin pantalla
  
FMA5443A
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Controlador de flujo de masa 0-200 SLM sin pantalla
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA545PW
FMA545PW
€87.51
Stock: 5 semanas
 
Fuente de alimentación enchufable de 115 Vca
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA545PW-220VAC
FMA545PW-220VAC
€93.90
Stock: En stock
 
Fuente de alimentación enchufable de 220Vca, tipo enchufe VDE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA545C
FMA545C
€61.03
Stock: 1 semana
 
Conector D femenino de 15 patillas con cable blindado de 8 pies
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA18RC10
FMA18RC10
36.21
Stock: 1 semana
 
Cable de 10 pies para el montaje de LCD remoto
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA18RC25
FMA18RC25
58.93
Stock: 5 semanas
 
Cable de 25 pies para el montaje de LCD remoto
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: * Trae conexiones de 3⁄4 FNPT en lugar de adaptadores de compresión.
Viene completo e incluye adaptadores de compresión, certificado NIST y manual del operador. Los materiales para la alimentación se venden por separado.
Los rangos de flujo especificados corresponden a nitrógeno o aire en entrada de 20 psig (hasta 50 SLM) o entrega de 25 psig (60 a 100 unidades SLM) y salida de 0 psig. Si se utiliza con otros gases, se usa un factor de multiplicación para determinar el caudal y deberá modificarse la escala en el campo en la pantalla digital.
Para pedir una calibración específica, agregue la abreviación del gas y la presión de entrada y la presión de salida como un sufijo en el número del modelo.
La calibración se realiza sólo a temperatura ambiente. 20 ºC (70 ºF)
Para unidades de alimentación 24 Vcc, agregue el sufijo "-24VDC" al número de modelo. Sin coste adicional.
Para limpieza con oxígeno, añada"-02-C" " al número de modelo para ver el coste adicional.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Pantalla Seleccione:
54 para sin pantalla
55 para con pantalla

(2) Rango Seleccione:
02 para por 0-10 sccm
04 para por 0-20 sccm
06 para por 0-50 sccm
08 para por 0-100 sccm
10 para por 0-200 sccm
12 para por 0-500 sccm
14 para por 0-1 SLM
16 para por 0-2 SLM
18 para por 0-5 SLM
20 para por 0-10 SLM
22 para por 0-15 SLM
24 para por 0-20 SLM
26 para por 0-30 SLM
28 para por 0-50 SLM
40 para por 0-60 SLM
41 para por 0-80 SLM
42 para por 0-100 SLM
43 para por 0-200 SLM
44 para por 0-500 SLM
45 para por 0-1000 SLM

(3) Cuerpo Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para cuerpo de aluminio/latón
ST para cuerpo de acero inoxidable 316
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.