Descripciones de las opciones:
(1)
Serie Seleccione:21 para 2100 indicador sin pantalla
22 para 2200 controlador sin pantalla
23 para 2300 indicador con pantalla
24 para 2400 controlador con pantalla
(2)
Rango Seleccione:00 para 0 a 10 SCCM
01 para 0 a 20 SCCM
02 para 0 a 50 SCCM
03 para 0 a 100 SCCM
04 para 0 a 200 SCCM
05 para 0 a 500 SCCM
06 para 0 a 1 SLM
07 para 0 a 2 SLM
08 para 0 a 5 SLM
09 para 0 a 10 SLM
10 para 0 a 15 SLM
11 para 0 a 20 SLM
12 para 0 a 25 SLM
13 para 0 a 30 SLM
14 para 0 a 35 SLM
15 para 0 a 40 SLM
16 para 0 a 45 SLM
17 para 0 a 50 SLM
18 para 0 a 55 SLM (Solo serie FMA-A2100/2300)
19 para 0 a 60 SLM (Solo serie FMA-A2100/2300)
20 para 0 a 65 SLM (Solo serie FMA-A2100/2300)
21 para 0 a 70 SLM (Solo serie FMA-A2100/2300)
22 para 0 a 75 SLM (Solo serie FMA-A2100/2300)
23 para 0 a 100 SLM (Solo serie FMA-A2100/2300)
(3)
Cuerpo de acero inoxidable Seleccione:Nada (dejar en blanco) para No
-SS para Cuerpo de acero inoxidable
(4)
Opciones adicionales Seleccione:Nada (dejar en blanco) para No
-NIST5 para Certificado NIST de calibración 5 puntos (Solo series FMA-A2200/2400)
-NIST10 para Certificado NIST de calibración 10 puntos (Solo series FMA-A2200/2400)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos