Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Caudalímetro magnético para flujo bajo

Serie FMG70

Caudalímetro magnético para flujo bajo | Serie FMG70

Caudalímetro magnético para flujo bajo

CE
  • Cuadalímetro magnético sin partes móviles
  • Sin obstrucciones de flujo
  • No requiere mantenimiento
  • Tiempo de respuesta rápido (< 500 mseg.)
  • Requisitos mínimos para tubos rectos
Flujómetros magnéticos  - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de un caudalímetro electromagnético.

El caudalímetro magnético de la Serie FMG70 de Omega es una triple combinación de sensores magnéticos inductivos de caudal, extremadamente compactos y de bajo coste. Esta nueva línea de productos le permite innovar con una técnica de medición única y altamente fiable en áreas del proceso de control donde antes no era posible.
Los cambios de temperatura, densidad, viscosidad, concentración o conductividad eléctrica del líquido (conductividad mínima de 50 µs/cm), no afectan la señal de salida.
La serie FMG70 se puede utilizar en áreas en las que no se pueden usar sensores de caudal con partes móviles, por ejemplo sensores con paletas, debido a la contaminación/partículas en los medios. El sensor está preparado para medir los caudales en forma continua o para dosificar/dividir la conductividad mínima de líquidos conductores de electricidad (50 S/cm). La frecuencia (o corriente) de la señal de salida es proporcional al caudal. Hay dos opciones disponibles para señales de salida, salida de frecuencia o salida analógica (Modelos ?A)

Características
Modelo
FMG71
FMG72
FMG73
Rango de caudal
1 a 20 l/min
2 a 40 l/min
10 a 200 l/min
Precisión
±2% de la lectura
La señal de salida empieza en
aprox. 0.5 l/min
aprox. 1 l/min
aprox. 5 l/min
Repetitividad
2%
Tipo de líquido y conductividad mín.
Agua y otros tipos de líquidos con conductividad mín. de 50 µS/cm
Temp. de líquido máx
90 °C
Temp. ambiente
5 a 70 °C
Presión máxima
16 bar (PN 16)
Diámetro
DN 7
DN 10
DN 20
Conexión de proceso
G1/2A o 1/2" NPT
G1/2A o 1/2" NPT
G1A o 1" NPT
Indicador de caudal
LED verde, parpadeo proporcional al caudal
Señales de salida
Frecuencia de salida
Ratio de pulsos
855 pulsos/litro
855 pulsos/litro
200 pulsos/litro
Resolución
1.2 ml/pulso
1.2 ml/pulso
5 ml/pulso
Forma de la señal
onda cuadrada NPN, resistencia internda de 2 kΩ. ratio de pulso 50:50
Corriente de la señal
Máx. de 20 mA, limitación de corriente
Salida analógica
Señal y rango
4 a 20 mA proporcional a 0 a 20 l/min
4 a 20 mA proporcional a 0 a 40 l/min
4 a 20 mA proporcional a 0 a 200 l/min
Limitación en corriente
26 mA aprox.
Carga máx.
250 Ω a GND
General
Tiempo de respusta
< 500 mS
Conexión eléctrica
conector M12 x 1
Alimentación
24 Vdc ±10%
Consumo de corriente
Max. 80 mA
Proporción eléctrica
Prueba a cortocircuítos (hasta 30 V) y protección a la polaridad (hasta -30 V)
Tipo protección mecánica
IP 65 (NEMA 4X)
Materiales
Electrodos
Acero inoxidable 316 TI (1.4571)
Conexiones de proceso
Acero inoxidable 316 TI (1.4571)
Medidas de tubo
PEEK-GF30
Tapa
EPDM
Carcasa
Aluminio


Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Sensores de flujo inductivos magnéticos con conexión BSP proceso (G)
  
FMG71-BSP
Consult Sales  
Stock: 
 
 
1 a 20 l / m. 855 pulsos / litro, DN 7 (1/4 ") la cañería y conexión de proceso G 1/2A
  
FMG72-BSP
Consult Sales  
Stock: 
 
 
2 a 40 l / m. 855 pulsos / litro, DN 10 (3/8 ") la cañería y conexión de proceso G 1/2A
  
FMG73-BSP
Consult Sales  
Stock: 
 
 
10 a 200 l / m. 200 pulsos / litro, DN 20 (3/4 ") la cañería y conexión de proceso G 1A
  
FMG71-A-BSP
Consult Sales  
Stock: 
 
 
4 a 20 mA de salida, de 1 a 20 l / m. DN 7 (1/4 ") la cañería y conexión de proceso G 1/2A
  
FMG72-A-BSP
Consult Sales  
Stock: 
 
 
4 a 20 mA de salida, 2 a 40 l / m. DN 10 (3/8 ") la cañería y conexión de proceso G 1/2A
  
FMG73-A-BSP
1,835.00
Stock: 5 semanas
 
4 a 20 mA de salida, de 10 a 200 l / m. DN 20 (3/4 ") la cañería y conexión de proceso G 1A
Magnéticos inductivos Sensores de flujo con conexión de proceso NPT
  
FMG71
Consult Sales  
Stock: 
 
 
1 a 20 l / m. 855 pulsos / litro, DN 7 (1/4 ") la cañería y 1/2" NPT proceso
  
FMG72
Consult Sales  
Stock: 
 
 
2 a 40 l / m. 855 pulsos / litro, DN 10 (3/8 ") la cañería y 1/2" NPT proceso
  
FMG73
Consult Sales  
Stock: 
 
 
10 a 200 l / m. 200 pulsos / litro, DN 20 (3/4 ") la cañería y 1" conexión de proceso NPT
  
FMG71-A
Consult Sales  
Stock: 
 
 
4 a 20 mA de salida, de 1 a 20 l / m. DN 7 (1/4 ") la cañería y 1/2", conexión de proceso NPT
  
FMG72-A
Consult Sales  
Stock: 
 
 
4 a 20 mA de salida, 2 a 40 l / m. DN 10 (3/8 ") la cañería y 1/2", conexión de proceso NPT
  
FMG73-A
1,931.59
Stock: 1 semana
 
4 a 20 mA de salida, de 10 a 200 l / m. DN 20 (3/4 ") la cañería y una conexión de proceso NPT
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5
€23.54
Stock: 1 semana
 
5 metros de cable con ángulo recto M12 x despojado conduce
  
M12C-PVC-4-R-F-10
€27.97
Stock: 1 semana
 
10 metros de cable con ángulo recto M12 x despojado conduce
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consult Sales  
Stock: 
 
 
24 Vdc 0.75A fuente de alimentación. 90 a 260 Vac con alimentación, con adaptadores de enchufe internacionales. 1,8 metros Cable de salida de largo con los extremos pelados.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNI3233
CNI3233
€333.20
Stock: 7 semanas
 
1/32 DIN Proceso de medidor / controlador para 4-20mA. Pantalla de 4 dígitos con dos salidas de relé. 90-240 Vac alimentado
  
DPF702
Consult Sales  
Stock: 
 
 
1/8 DIN metros Panel de entrada de frecuencia. 6 dígitos. 230 Vac alimentado
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.