Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Caudalímetro electromagnético con construcción de PVDF y 316L

Serie FMG90

Caudalímetro electromagnético de PVDF | Serie FMG90

Caudalímetro electromagnético de PVDF

690,00 FMG91-PVDF-BSP

CE
  • Caudalímetro electromagnético sin partes móviles u obstrucciones
  • No le afectan los cambios de temperatura, presión o viscosidad.
  • Diseño compacto y ligero
  • Partes húmedas de PVDF y acero 316L
  • Respuesta rápida (<100 ms)
Flujómetros magnéticos  - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un caudalímetro electromagnético.

Los caudalímetros electromagnéticos de la series FMG90 de OMEGA para líquidos conductivos ha sido desarrollado para aplicaciones OEM y no contiene ninguna pieza móvil. La serie FMG90 es la más económica entre los electromagnéticos debido a su construcción de plástico. Su diseño es compacto y ligero. Hay 6 rangos de flujo disponibles. Los cambios en la temperatura, densidad, viscosidad, concentración o la conductividad eléctrica del medio no afectan a la señal de salida. El sensor está destinado a medición continua de tasas de flujo o de dosificación de líquidos con una conductividad mínima de 20 S/cm.
Especificaciones
FMG91-PVDF
FMG92-PVDF
FMG93-PVDF
FMG94-PVDF
FMG95-PVDF
FMG96-PVDF
Tamaño
DN 8
DN 8
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
Proceso de conexión
G ½ B rosca macho
G ½ B rosca macho
G ¾ B rosca macho
G1 B rosca macho
G1 B rosca macho
G1 ¼ B rosca macho
Diámetro interior
8 mm
8 mm
14 mm
18 mm
18 mm
25 mm
Rango de caudal
0,25 a 5 l/min
1 hasta 20 l/min
2,5-50 l/min
5 a 100 l/min
10 a 200 l/min
12,5 a 250 l/min
Precisión (agua a 23 ° C)
1% de la lectura
Repetibilidad
1%
señal de salida con una precisión de 5% a partir de
0,1 l/min
0,25 l/min
1 l/min
2 l/min
4 l/min
5 l/min
Caudal Max.
6 l/min
25 l/min
60 l/min
120 l/min
240 l/min
300 l/min
Conductividad Media/Min
agua y otros líquidos conductores 20 uS/cm
Temperatura Media
-10 a +60 ° C (sin congelación)
Temperatura ambiente
5 a 60 ° C
Max. Presión de trabajo
10 bar a 20 ° C, 8 bar a 40 ° C, 6 bar a 60 ° C
Tiempo de respuesta
<100 ms
Indicaciones
LED rojo = potencia, LED verde = caudal
Señales de salida
señal de forma
onda cuadrada, se puede conectar como PNP o NPN colector abierto. Pulso 50:50 Relación de trabajo. Max. Señal de corriente 25 mA
Frecuencia pulso
4000 pulsos/l
1000 pulsos/l
400 pulsos/l
200 pulsos/l
100 pulsos/l
80 pulsos/l
Resolución
0,25 ml/impulso
1 ml/impulso
2,5 ml/impulso
5 ml/impulso
10 ml/impulso
12,5 ml/impulso
Especificaciones eléctricas
Fuente de alimentación
24 VDC ± 15% o 12 VDC ± 15%
Consumo de energía
0,6 W
Protección eléctrica
Protección contra cortocircuitos y protección contra polaridad
Conexión eléctrica
4 pines Conector M12 x 1
Protection Class
IP 65 (con conector adjunto)

Materiales:
    Electrodos y anillos de puesta a tierra:Acero inoxidable 316L
    medición de tuberías y conexiones de proceso:PVDF
    Tóricas:EPDM
    Carcasa:ABS
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
FMG91-PVDF-BSP Star
690,00
Stock: 8 semanas
 
Caudalímetro elctromagnético G½, 0.25 a 5 l/min
  
FMG92-PVDF-BSP Star
690,00
Stock: 8 semanas
 
Caudalímetro elctromagnético G½, 1 a 20 l/min
  
FMG93-PVDF-BSP Star
690,00
Stock: 8 semanas
 
Caudalímetro elctromagnético G¾, 2.5 a 50 l/min
  
FMG94-PVDF-BSP Star
690,00
Stock: 9 semanas
 
Caudalímetro elctromagnético G1, 5 a 100 l/min
  
FMG95-PVDF-BSP Star
690,00
Stock: 9 semanas
 
Caudalímetro elctromagnético G1, 10 a 200 l/min
  
FMG96-PVDF-BSP Star
775,00
Stock: 8 semanas
 
Caudalímetro elctromagnético G1¼, 12.5 a 250 l/min
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5 Star
14.25
Stock: 1 semana
 
Conector M12de ángulo recto con 5 m de cable
  
M12C-PVC-4-R-F-10 Star
17.00
Stock: En stock
 
Conector M12de ángulo recto con 10 m de cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLP-PS-1524
LP-PS-1524 Star
47.00
Stock: En stock
 
Alimentación 24 Vdc de montaje en carril DIN, 15W, 0.63A. Anchura de 25mm. Alimentación 85 a 260 Vac.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-FP
iDRN-FP Star
253.00
Stock: En stock
 
Acondicionador de carril DIN, Entrada NPN/PNP. Salida 4-20mA o 0-10 Vdc. Alimentación 10-32 Vdc (3W)
  
DPF702 Star
267.00
Stock: En stock
 
Totalizador de 6 dígitos para salida NPN/PNP. Alimentación 230Vac, excitación integrada montaje en panel 1/8 DIN
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701 Star
267.00
Stock: 1 semana
 
Totalizador de 6 dígitos para salida NPN/PNP. Alimentación 115Vac, excitación integrada montaje en panel 1/8 DIN
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con manual de operación (los cables se venden por separado).