€377,39 FP-5300
Descripción
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el caudalímetro.Tamaño tubo |
½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
Rango (gpm) |
1 a 19 |
1.7 a 34 |
2.7 a 54 |
4.7 a 94 |
6.4 a 127 |
10.6 a 210 |
15 a 300 |
24 a 461 |
40 a 794 |
63 a 1247 |
91 a 1801 |
156 a 3119 |
246 a 4915 |
349 a 6977 |
Manuales del productos: