Descripción
Los caudalímetros de combustible y aceite de la serie FPD3000 son caudalímetros de desplazamiento positivo precisos y asequibles. Una de sus principales características es la capacidad para mantener una precisión constante a pesar de los cambios en las condiciones de viscosidad. Gracias a su sólida construcción del medidor y excelente respuesta dinámica resultan ideales para medir flujos de combustible y aceite, así como otros de fluidos lubricantes no abrasivos. Puesto que no se necesita un sistema de tubos en tramo recto ni antes ni después del caudalímetro, la serie FPD3000 resulta fácil de usar e instalar. El medidor presenta una buena resolución y alta precisión con caudales bajos.