Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Caudalímetro para líquidos con indicador visual disponible

Serie FPR200

Transmisores de caudal líquido | Serie FPR200

Transmisores de caudal líquido

842,18 FPR205-PC

CE
  • Precisión de 2% a escala completa
  • Rango de 0,5 a 50 GPM
  • Indicación visual del impulso de caudal
  • Diseño simple
  • Salida de 4 a 20 mA, impulso o relé
  • Protección de inversión de polaridad
Interruptores, caudalímetros de área variable y caudalímetros de área variable - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de un caudalímetro.

El sensor de caudal de la serie FPR-200 integra la resistente tecnología tangencial de turbinas con un circuito de conversión digital-analógico de precisión encapsulado de forma hermética en el cuerpo del sensor. Este sensor de caudal es ideal para la medición de caudal en circuitos de refrigeración, sistemas HVAC y operaciones de lotes.

CARACTERÍSTICAS
Precisión: 2% escala completa
Repetibilidad: 0,5% escala completa
Rango de temperatura:?
    Cuerpo de acero inoxidable:
-7 a 107 °C (20 a 225 °F)
Cuerpo de polipropileno: -7 a 65 °C
(20 a 150 °F)
Salida analógica: 4 a 20 mA
Alimentación: De 12 a 35 Vcc
Capacidad de accionamiento de carga: Máx. de 1.150 Ω
Tiempo de respuesta: 2 seg. a 90% (cambio sustancial en el caudal)
Conexión eléctrica: Cable de 3 m (10')
Salida de contacto seco por impulsos (Modelos ?PS)
    Voltaje máximo:
30 Vca/Vcc
Corriente máxima: 10 mA ca/cc
Potencia máxima: 0,25 W
Salida de relé: Forma C (SPDT), nominal 5 A@ 120/240 Vca
Partes húmedas para cuerpo de acero inoxidable 316
    Carcasa:
inoxidable 316
Cubierta: Acero inoxidable o policarbonato transparente
Sellos: Buna, EPR o FKM (opcional)
Turbina: Copolímero acetal
Cojinete: PEEKTM
Árbol: Partes no húmedas de acero inoxidable para cuerpos de acero inoxidable 316
Encapsulante: Epoxi
Protector: Nailon
Anillo de seguridad: Acero inoxidable
Aislamiento del cable: PVC para altas temperaturas
Viscosidad máxima: 5 cP en partes húmedas para cuerpos de polipropileno
Cuerpo del sensor: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Cubierta: Policarbonato transparente
Sello: Buna
Turbina: Copolímero acetal
Cojinete: PEEK
Árbol: Acero inoxidable
Encapsulante de partes no húmedas para cuerpos de polipropileno: Epoxii
Protector: Nailon
Anillo de seguridad: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Aislamiento del cable: PVC para altas temperaturas
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Caudalímetro de acero inox 316
  
FPR204-PC-PS
446.80
Stock: 5 semanas
 
Transmisor con salida de pulso con cubierta transparente 1/2 "NPT, 200 PSIG, de 0,5 a 5 GPM
  
FPR204-PS
423.04
Stock: 5 semanas
 
Transmisor con salida de pulso ciego 1/2 "NPT, 500 PSIG, de 0,5 a 5 GPM
  
FPR205
889.49
Stock: 5 semanas
 
Transmisor ciego 4 a 20 mA 1/2 "NPT, 500 PSIG, 1,5 a 15 GPM
  
FPR205-PC
842.18
Stock: 1 semana
 
Transmisor 4 a 20 mA con cubierta transparente 1/2 "NPT, 200 PSIG, 1,5 a 15 GPM
  
FPR205-PS
446.81
Stock: 1 semana
 
Transmisor de salida de pulso ciego ciego 1/2 "NPT, 500 PSIG, 1,5 a 15 GPM
  
FPR205-PC-PS
446.80
Stock: 5 semanas
 
Transmisor con salida de pulso con cubierta transparente 1/2 "NPT, 200 PSIG, 1,5 a 15 GPM
  
FPR203-PC-PS
523.52
Stock: 5 semanas
 
Transmisor con salida de pulso con cubierta transparente 3/4 "NPT, 200 PSIG, de 3 a 30 GPM
  
FPR203-PS
533.66
Stock: 5 semanas
 
Transmisor de salida de pulso ciego 3/4 "NPT, 500 PSIG, de 3 a 30 GPM
  
FPR206
1,056.35
Stock: 1 semana
 
Transmisor 4 a 20 mA ciego 3/4 "NPT, 500 PSIG, 5 a 50 GPM
  
FPR206-PC
1,036.25
Stock: 1 semana
 
Transmisor 4 a 20 mA con cubierta transparente 3/4 "NPT, 200 PSIG, de 5 a 50 GPM
  
FPR206-PS
523.51
Stock: 1 semana
 
Transmisor de salida de pulso ciego 3/4 "NPT, 500 PSIG, de 5 a 50 GPM
  
FPR206-PC-PS
495.66
Stock: 1 semana
 
Transmisor con salida de pulso con cubierta transparente 3/4 "NPT, 200 PSIG, de 5 a 50 GPM
  
FPR207
1,036.00
Stock: 5 semanas
 
Transmisor 4 a 20 mA ciego 1 "NPT, 500 PSIG, 5 a 50 GPM
  
FPR207-PC
1,056.35
Stock: 5 semanas
 
Transmisor 4 a 20 mA con cubierta transparente de 1 "NPT, 200 PSIG, de 5 a 50 GPM
  
FPR207-PS
523.51
Stock: 1 semana
 
Transmisor de salida de pulso ciego 1 "NPT, 500 PSIG, de 5 a 50 GPM
Sensor de acero inoxidable 316 con salida de relé
  
FSW204-PC
513.22
Stock: 5 semanas
 
Interruptor de flujo con cubierta transparente 1/2 "NPT, 200 PSIG, de 0,5 a 5 GPM
  
FSW204
523.18
Stock: 5 semanas
 
Interruptor de flujo 1/2 "NPT, 500 PSIG, de 0,5 a 5 GPM
  
FSW205-PC
523.18
Stock: 1 semana
 
Interruptor de flujo con cubierta transparente 1/2 "NPT, 200 PSIG, 1,5 a 15 GPM
  
FSW205
523.18
Stock: 5 semanas
 
Interruptor de flujo 1/2 "NPT, 500 PSIG, de 1,5 a 15 GPM
  
FSW203-PC
562.46
Stock: 5 semanas
 
Interruptor de flujo con cubierta transparente 3/4 "NPT, 200 PSIG, de 3 a 30 GPM
  
FSW203
562.46
Stock: 5 semanas
 
Interruptor de flujo 3/4 "NPT, 500 PSIG, de 3 a 30 GPM
  
FSW207-PC
522.27
Stock: 5 semanas
 
Interruptor de flujo con cubierta transparente de 1 "NPT, 200 PSIG, de 5 a 50 GPM
  
FSW207
551.76
Stock: 5 semanas
 
Interruptor de flujo de 1 "NPT, 500 PSIG, de 5 a 50 GPM
Caudalímetro con cuerpo de polipropileno
  
FPR204P-PC-PS
193.19
Stock: 5 semanas
 
Transmisor con salida de pulso con cubierta transparente 1/2 "NPT, 150 PSIG, de 0,5 a 5 GPM
  
FPR205P-PC-PS
193.18
Stock: 5 semanas
 
Transmisor con salida de pulso con cubierta transparente 1/2 "NPT, 150 PSIG, 1,5 a 15 GPM
Caudalímetro con cuerpo de polipropileno con salida de relé
  
FSW204P-PC
300.71
Stock: 3 semanas
 
Interruptor de flujo con cubierta transparente 1/2 "NPT, 150 PSIG, de 0,5 a 5 GPM
  
FSW205P-PC
294.98
Stock: 5 semanas
 
Interruptor de flujo con cubierta transparente 1/2 "NPT, 150 PSIG, 1,5 a 15 GPM
Caudalímetro con cuerpo de polipropileno con salida de 4 a 20 mA
  
FPR204P-PC
395.67
Stock: 1 semana
 
Transmisor 4 a 20 mA con cubierta transparente 1/2 "NPT, 150 PSIG, de 0,5 a 5 GPM
  
FPR205P-PC
337.36
Stock: 5 semanas
 
Transmisor 4 a 20 mA con cubierta transparente 1/2 "NPT, 150 PSIG, 1,5 a 15 GPM
Medidores de panel populares
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Medidor de panel con entrada de frecuencia para indicación de tasa o total
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF64
DPF64
€393.21
Stock: 1 semana
 
Medidores de panel
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con cable de 3 m (10') y manual del operador.
Para unidades con sellos EPR, añada el sufijo "-EPR" al número de modelo; sin coste adicional. Para unidades con sellos de FKM, añada el sufijo "-FKM" al número de modelo; sin coste adicional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.