Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Caudalímetro de turbina de propileno para líquidos con caudal bajo

Serie FPR300

Caudalímetros de propileno para líquidos con caudal bajo | Serie FPR300

Caudalímetros de propileno para líquidos con caudal bajo

391,99 FPR301

CE
  • Caudalímetros para líquidos con caudal bajo y diseño con una sola pieza móvil
  • Sensor de campo reemplazable
  • Excelente rendimiento de bajo flujo
  • Señal de onda cuadrada versátil
Caudalímetros de turbina y rueda de paletas - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un caudalímetro.

La serie FPR300 consta de caudalímetros con impulsores versátiles en tubo nominal en tamaños de ⅜ a 1" que utilizan cojinetes de zafiro para caudales mínimos muy bajos. La salida de impulsos de 6 a 24 Vcc de estos medidores es compatible con diferentes tipos de controles, incluida una gran variedad de pantallas y equipos de control OMEGA™ El material de la serie FPR300 es el polipropileno, con cubiertas acrílicas transparentes para la indicación visual del flujo. Las cubiertas de polipropileno están disponibles de forma opcional. La serie FPR310 tiene bastidor TFE, cubierta TFE (no visual), rotor PVDF y un árbol de cerámica.

CARACTERÍSTICAS
Precisión: 1% escala completa
Temperatura máxima: 70 °C (160 °F)
Presión máxima: 10 bares (150 psi)
Potencia: 6 a 24 Vcc a 2 mA
Salida: abierto NPN
Materiales
Cuerpo:
    Serie FPR300:
Polipropileno
Serie FPR310: TFE
Cubierta:
    Serie FPR300:
Acrílico, polipropileno (se venden por separado)
Serie FPR310: TFE
Rotor: PVDF
Árbol:
    Serie FPR300:
Carburo de tungsteno         de níquel
Serie FPR310: Cerámica de             circonio, silicona
Cojinetes: Rubí
Junta tórica:
    Serie FPR300:
EPDM
Serie FPR310: FKM
Dimensiones: 56 de altura x 104 de largo x 53 mm de ancho (2,2 x 4,1 x 2,1")
Cable: 5,5 m (18')
Caída de presión máxima:
    FPR301, FPR311:
15 psi
FPR302, FPR312: 20 psi
FPR303, FPR313: 20 psi
FPR304, FPR314: 20 psi
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Caudalímetro Polipropileno (Visual)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPR301
FPR301
391.99
Stock: 5 semanas
 
3/8 "NPT, 0,07 a 5 GPM
  
FPR302
371.13
Stock: 2 semanas
 
1/2 "NPT, de 0,1 a 10 GPM
  
FPR303
371.13
Stock: En stock
 
3/4 "NPT, de 0,2 a 20 GPM
  
FPR304
391.99
Stock: 1 semana
 
1 "NPT, de 0,5 a 40 GPM
Caudalímetro TFE (ciego)
  
FPR311
952.82
Stock: 5 semanas
 
3/8 "NPT, 0,07 a 5 GPM
  
FPR312
952.82
Stock: 2 semanas
 
1/2 "NPT, de 0,1 a 10 GPM
  
FPR313
952.82
Stock: 5 semanas
 
3/4 "NPT, de 0,2 a 20 GPM
  
FPR314
952.81
Stock: 5 semanas
 
1 "NPT, de 0,5 a 40 GPM
Accesorios
  
FPR300-SENSOR
€120.61
Stock: 5 semanas
 
Sensor de repuesto
  
FPR300-V
€23.21
Stock: 5 semanas
 
Junta tórica FKM de repuesto
  
FPR300-E
€18.79
Stock: 5 semanas
 
Junta tórica EPDM de repuesto
  
FPR300-PCOVER
€154.78
Stock: 1 semana
 
Cubierta Polipropileno
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Medidor de panel de tasa o total
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador y cable de 5,5 m (18').
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.