€45,00 FSW801
Descripción
Los interruptores de caudal de aire de la serie FSW800 proporcionan una alternativa simple pero fiable para la indicación de un flujo de aire positivo o negativo en ventiladores. Cuando se instalan y conectan correctamente en serie con una óptica (es decir, con LED) o con un dispositivo de señalización acústico, un interruptor bidireccional activará un contacto eléctrico cuando el flujo de aire del ventilador descienda por debajo de 8,2 pies/s, encendiendo o apagando el dispositivo de señalización.