Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Pantalla digital de caudal

FTB-1400-D

Pantalla digital para caudal para FTB-1400 SERIES TURBINES | FTB-1400-D

Pantalla digital para caudal para FTB-1400 SERIES TURBINES

  • Monitoriza el índice de caudal o el total
  • Pantalla grande de 8 dígitos para una fácil visualización
  • Una batería de 1.5V incluida, que puede durar años de servicio
  • Panel frontal de programación fácil de usar
  • Carcasa NEMA 4X (IP66)
  • Conexión métrica, remota o giratoria
Caudalímetros de turbina y rueda de paletas - Ver productos relacionados

Descripción

El indicador FTB-1400-D posee una tecnología avanzada para monitorizar caudal; diseñada para ser completa, fácil de usar, flexible y económica. Esta pantalla basada en un microprocesador es fácil de configurar. El usuario puede elegir entre siete sencillos pasos o la configuración avanzada la cual proporciona opciones de programación adicionales.

La pantalla FTB-1400-D está disponible en tres sencillas configuraciones: métrica, remota o giratoria. Esta pantalla, emparejada con un caudalímetro robusto y de confianza OMEGA, proporciona una información sobre el caudal fiable durante años. La pantalla también puede ser utilizada con casi cualquier caudalímetro que proporcione una señal de salida AC de baja magnitud. La pantalla FTB-1400-D acepta una señal de entrada de baja frecuencia de un caudalímetro OMEGA, para calcular el índice de caudal y el total. Estos cálculos son después monitorizados en las unidades seleccionadas por el usuario, las cuales son fácilmente configurables sobre el terreno.

La pantalla FTB-1400-D es alimentada por una batería y utiliza una talla "D". La batería alcalina de 1.5V, incluida, proporciona una duración de hasta 31.2 años de servicio. Estas pantallas vienen equipadas con un LCD grande de 8 dígitos numéricos, de unos 87 mm, que facilitan la lectura. La segunda línea de caracteres de 97 mm proporciona la visualización de las unidades previamente seleccionadas en el modo configurable.

ESPECIFICACIONES
Display LCD:
Índice y total, modo de operación de 8 dígitos fijo o alterno. 8 dígitos númericos, 18 mm (línea superior)y 8 dígitos alfanuméricos de 9mm (línea inferior) Reseteable
Alimentación: 1 pila alcalina de tamaño "D" (incluida) de 1.5Vdc (el consumo aproximado de la pila en 3.5 años es menor a 1 miliwatt)
Señal de salida pulsos: Un pulso por cada incremento del menor dígito del totalizador. El tipo de pulso es un transistor de colector abierto opto-aislado.
Voltaje Máximo: 30 Vdc
Banda de pulsos(Estado ON): 20 ms/max índice de pulsos 20 Hz
Corriente (Estado ON ): a 0.9V circulan 5.0 mA o a 0.7V circulan 0.1 mA
Entradas: Recogida magnética
Rango de Frecuencia: 1 a 3500 Hz
Sensibilidad del Trigger: 30 mV p-p sobre el voltaje de protección 30 Vdc
Precisión de medición de frecuencia: ±0.1%
Temperatura de trabajo: -30 a 70°C (-22 a 158°F)
Humedad: 0 a 90% sin condensación
Clasificación de la carcasa: NEMA 4X (IP66)
Unidades de medida (Índice/Total):GPM/galones, LPM/litros, M3PD/metros cúbicos, BPD/toneladas, M3PH/metros cúbicos
Especificaciones adicionales(-A) Modelo
Trece unidades seleccionables de medida:
Galones, toneladas de aceite, litros,metros cúbicos, Mgal, MCF, MMCF, pies cúbicos, M litros, pies de acre, toneladas de líquido, lbs, o kgs
Tres unidades de tiempo por índice de medida: Día, hora, minuto, o programa de linearización de 10 puntos segundo
Montaje métrico: El monitor es ensamblado al caudalímetro, creando un compacto y resistente sistema de medida de caudal
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Pantalla alimentada con batería con programa estándar (simplificado)
Pantalla alimentada con batería con programas avanzado
Pantalla alimentada por lazo con programa estándar (simplificado)
Pantalla alimentada por lazo con programa avanzado
Accessorios
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Incluye una batería alcalina 1.5V "D" 1.5V y el manual de operador.

El cable es requerido para versions RD (montaje remoto). El cable se vende por separado.


Manuales del productos:

Descargar FTB-1400-MD/RD/SD - Flow Monitor - Simplified Version
Descargar FTB-1400-MD/RD/SD-A - Flow Monitor - Advanced Version
Descargar FTB-1400-MD/RD/SD - Flow Monitor - Simplified Version
Descargar FTB-1400-MD/RD/SD-A - Flow Monitor - Advanced Version
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.