Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Caudalímetro de turbina ecónomidos para líquidos

Serie FTB1300

Caudalímetro de turbina ecónomidos para líquidos | Serie FTB1300

Caudalímetro de turbina ecónomidos para líquidos

1.463,13 FTB-1302

  • Precisión del ±1% en la medida
  • Calificado para presiones hasta 345 bar (5000 psi)
  • Construcción de acero inoxidable
  • Económico
  • Diseñado para un mantenimiento sencillo
Caudalímetros de turbina y rueda de paletas - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el caudalímetro.

La serie de medidores de turbina FTB-1300 están diseñados para aplicaciones industriales y la medición de laboratorio de agua, disolventes y otros fluidos de viscodiadad baja. Los sensores cuentan con un cuerpo de acero inoxidable 316 y un cojinete de carburo de tungsteno. Ofrecen una buena precisión y fiabilidad con muy poca caída de presión.

La serie de medidores de turbina FTB-1300 están diseñados para un desgaste del rotor resistente para proporcionar una operación libre de problemas y una larga vida de servicio. El fluido en movimiento a través del medidor hace que el rotor gire a una velocidad proporcional a la velocidad de flujo, y como las palas del rotor cortar a través del campo magnético, se genera un pulso eléctrico. Se utiliza el tren de pulsos para representar el flujo real o la cantidad de fluido que pasa. El número de impulsos electrónicos generados por unidad de volumen es conocido como un factor K.

ESPECIFICACIONES

Presión máxima: 345 bar (5000 psi)
Materiales húmedos: de acero inoxidable (316L, 303 y 1.4122) y carburo con aglutinante de níquel (asegúrese de que el fluido de trabajo es compatible con estos materiales)
Salidas
Onda cuadrada (Modelos FTB-1300):
    Tensión de alimentación: 10 al 28 Vdc
    Corriente de suministro: 8 mA a 12 Vdc, 12 mA a 24 Vdc
    Señal mínima: 0.5 Hz
    Frecuencia de salida: Dependiente del flujo, hasta 2000 Hz
    Capacidad de conducción: Carga resistiva 50 mA Max
    Impedancia de salida: ~ 40O, conmutador analógico y de reposición automática fusible
    Rango de temperatura: -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F)
Corriente (Modelos FTB-1310):
    Tensión de alimentación: de 10 a 30 Vdc
    Entrada: 0.25 Hz a 5 kHz
    Actualización: 1/F + 25 ms
    Amplitud: 1V pp hasta 40V pp
    linealidad: ± 0,01% de la lectura
    Salida: de 4 a 20 mA
    Certificaciones: NEC Clase I Grupos C, D; Clase II Grupos E, F, G
Rango de temperatura: -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Modelos con salida en frecuencia
  
FTB-1301
1,688.82
Stock: 1 semana
 
½ NPT, 0.3 a 1.5 (0.08 a 0.4) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida amplificada
  
FTB-1302
1,463.13
Stock: 6 semanas
 
½ NPT, 1.1 a 11 (0.3 a 3) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida amplificada
  
FTB-1303
1,357.00
Stock: 6 semanas
 
½ NPT, 3.4 a 34 (0.9 a 9) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida amplificada
  
FTB-1304
1,463.00
Stock: 2 semanas
 
½ NPT, 6 a 60 (1.6 a 16) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida amplificada
  
FTB-1305
1,490.00
Stock: 1 semana
 
1 NPT, 6 a 60 (1.6 a 16) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida amplificada
  
FTB-1306
Consult Sales  
Stock: 
 
 
1 NPT, 11 a 121 (3 a 32) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida amplificada
  
FTB-1307
1,546.33
Stock: 6 semanas
 
1½ NPT, 19 a 200 (5 a 53) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida amplificada
  
FTB-1308
2,147.58
Stock: 1 semana
 
2 NPT, 49 a 757 (13 a 200) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida amplificada
Modelos con salida en mA
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1311
FTB-1311
1,943.43
Stock: 6 semanas
 
½ NPT, 0.3 a 1.5 (0.08 a 0.4) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida 4-20mA
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1312
FTB-1312
1,735.52
Stock: 3 semanas
 
½ NPT, 1.1 a 11 (0.3 a 3) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida amplificada
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1313
FTB-1313
1,617.67
Stock: 6 semanas
 
½ NPT, 3.4 a 34 (0.9 a 9) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida amplificada
  
FTB-1314
1,701.00
Stock: 6 semanas
 
½ NPT, 6 a 60 (1.6 a 16) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida amplificada
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1315
FTB-1315
1,669.00
Stock: 1 semana
 
1 NPT, 6 a 60 (1.6 a 16) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida 4-20mA
  
FTB-1316
Consult Sales  
Stock: 
 
 
1 NPT, 11 a 121 (3 a 32) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida 4-20mA
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1317
FTB-1317
1,894.00
Stock: 6 semanas
 
1½ NPT, 19 a 200 (5 a 53) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida 4-20mA
  
FTB-1318
2,560.48
Stock: 6 semanas
 
2 NPT, 49 a 757 (13 a 200) de rango LPM (GPM), Turbina de acero con salida 4-20mA
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
Consult Sales  
Stock: 
 
 
6-digit rate or total display -115 Vac/7.5 to 13 Vdc powered
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con manual de operación.
Para calibracionres en viscosidad (10 puntos) de 1 a 20 centistokes (CST) añadir el sufrijo -NIST (*CST) al número de serie.

Manuales del productos:

Descargar FTB-1300 Series - Turbine Flow Meters
Descargar FTB-1300 Series - Turbine Flow Meters
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.