Descripción
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el caudalímetro.No. modelo | Rango caudal (LPM) |
Dimensiones, mm (in) | Pulsos factor K/L |
Opción "-T" | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud anclaje A |
Longitud cobertura, L |
OD, C |
Fijaciones | Longitud mm (in) |
|||
FTB601B | 0.1 a 2 | 9 (0.35) | 96 (3.8) | 6.9 (0.27) | 36,000 | 1/4 NPT | 39 (1.5) |
FTB602B | 0.3 a 9 | 12 (0.47) | 112 (4.4) | 9 (0.35) | 8,000 | 1/2 NPT | 47 (1.85) |
FTB603B | 0.5 a 15 | 12 (0.47) | 116 (4.6) | 12 (0.47) | 3,200 | 1/2 NPT | 47 (1.85) |
FTB604B | 1 a 30 | 16 (0.6) | 136 (5.4) | 16 (0.6) | 1,200 | 3/4 NPT | 63 (2.48) |
FTB605B | 2.5 a 75 | 16.5 (0.65) | 182 (7.2) | 19.5 (0.77) | 450 | 1¼ NPT | 80 (3.15) |
FTB606B | 4 a 120 | 16.5 (0.65) | 183 (7.2) | 24.5 (0.96) | 225 | 1¼ NPT | 80 (3.15) |