Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un caudalímetro.
Caudalímetros de turbina de la serie FTB690 con electrónica basada en un microprocesador que ofrece un dispositivo de medición durable, compacto y de alta precisión con indicación de tasa y total. La información es claramente mostrada en una pantalla de 6 dígitos con punto decimal flotante para totales de
0,01 a 999.999.
Todas las operaciones son de fácil realización con sólo 2 botones. La unidad principal y la pantalla están alimentadas por 2 baterías de litio, proporcionando hasta 9000 horas de uso. Se puede alamacenar una calibración en campo de 15 puntos en la memoria.
ESPECIFICACIONES Precisión:± 3% de lectura. Precisión del rango extencido de lecturas bajas del ± 5.0 % de la lectura (modelos de pantalla solamente) Repetibilidad:± 0,1 % Presión máxima:150 psig (10,3 bar) Temperatura: Operacional:0 a 60°C (32 a 140°F) Almacenamiento:de -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) Viscosidad:de Para líquidos con viscosidad del agua ( 1 centistokes ); Se pueden utilizar líquidos metros con pantalla se pueden utilizar para los fluidos de hasta 100 centistokes con el campo de calibración Salida de pulsos (opcional): Salida de colector abierto, 9 a 35 Vdc Partes humedas: Carcasa:PVC Rodamientos: de cerámica ( 96 % de alúmina ) Eje: carburo de tungsteno Rotor y Apoyos: PVDF Anillos de retención: 316 SS Pantalla: LCD de 6 dígitos, caudal, tasa y total Energía: Dos baterías de litio de 3V (incluidas) Duración de la batería: 4000 hrs
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Viene completo con 2 baterías de litio y manual de operación. Para moldelos con salida de pulsos, añada -P al final de la referencia sin coste adicional.
Manuales del productos:
Descargar
FTB691A through FTB695A - Electronic Water Meters