Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Caudalímetro vortex de plástico para líquidos corrosivos

Serie FV-200

Caudalímetro vortex de plástico para líquidos corrosivos | Serie FV-200

Caudalímetro vortex de plástico para líquidos corrosivos

CE
  • Caudalímetro vortex sin piezas móviles
  • Construcción de plástico resistente a la corrosión
  • Tamaños de 6 a 51 mm (¼ a 2")
  • Modelos disponibles para temperaturas altas [95 °C (203 °F)]
  • Certificado NIST
Caudalímetros a emisión de vórtices y tubos de Pitot - Ver productos relacionados

Descripción

El caudalímetro vortex de la serie FV-200 utiliza la tecnología Vortex para ofrecer una medición del flujo con repetibilidad y una precisión del 1% a escala completa. El caudalímetro no tiene piezas móviles y cualquier amenaza de contaminación del líquido será eliminada por la construcción de plástico resistente a la corrosión del sensor de flujo. El medidor incluye un transmisor de impulsos compacto de dos hilos (4 a 20 mA) o de 3 hilos (opcional), contenido en un módulo electrónico de clavija fácilmente sustituible. Todos los componentes electrónicos están contenidos en una carcasa resistente a la corrosión. A diferencia de los medidores que contienen piezas móviles, el modelo FV-200 es idóneo para líquidos nocivos o que se contaminan con facilidad. Sus aplicaciones abarcan desde agua ultra pura hasta químicos altamente corrosivos y lechadas.

Calificación temperatura-presión
Temperatura
máxima
del fluido
Presión
máxima
de operación bar (PSIG)
ºC (ºF) PVC CPVC
*95 (203) NR 1.6 (24)
66 (150) NR 4.3 (63)
38 (100) 6.4 (93) 8.3 (120)
21 (70) 10.3 (150) 10.3 (150)
*solo modelos (-HT)
Las aplicaciones del caudalímetro Vortex FV-200 se basan en el principio de medición de generación de vórtices. A medida que el líquido se mueve alrededor de un cuerpo, se forman vórtices (torbellinos) que se desplazan hacia abajo. Se forman alternativamente de un lado a otro, provocando fluctuaciones de la presión. Un cristal piezoelectrónico situado en el tubo del sensor los detecta y los convierte a 4 a 20 mA, o bien en señal de impulso. La frecuencia de los vórtices es directamente proporcional al caudal. Esto permite mediciones extremadamente precisas y con repetibilidad, sin emplear piezas móviles.
Otra de las ventajas de utilizar un caudalímetro Vortex FV-200 es que no hay juntas ni elastómeros en el sensor. Por tanto, únicamente será necesario ocuparse del material termoplástico utilizado en la construcción de cuerpos. En un sistema de tubos termoplásticos, el material escogido por el caudalímetro deberá coincidir con el del tubo, siempre que sea posible.
Hay muchos factores que pueden afectar la capacidad de un caudalímetro para medir de forma precisa el flujo de líquidos específicos. Las diferentes soluciones provocan efectos distintos en los medidores. Por ejemplo, las partículas pesadas en suspensión pueden desgastar las piezas internas de algunos medidores o provocar imprecisiones en sistemas de medición no obtrusivos. En el caso de los caudalímetros Vortex, los altos niveles de viscosidad tienden a atenuar la formación de vórtices y reducen el rango de eficacia. Por lo general, las partículas y la formación de burbujas internas no perjudican a los medidores Vortex. Las lechadas que contienen arenilla pueden desgastar el cuerpo emisor durante un cierto periodo de tiempo. Asimismo, las fibras largas pueden llegar hasta el emisor y acumularse en él, y reducen la precisión. La calibración estándar de fábrica para el agua del grifo es de 32 SSU (1 CST) de viscosidad y a temperatura ambiente. Un nivel de viscosidad por encima de 1 CST elevará el caudal legible mínimo, y reducirá el rango de medida. El efecto es lineal a la viscosidad. No se necesitan ajustes para gravedades específicas de hasta 2,0. Los líquidos con pesos específicos elevados afectarán negativamente la cantidad y la duración admisibles del sobrecaudal.

CARACTERÍSTICAS
Mide: Líquidos
Conexión: Rosca NPT de ¼ a 2
Materiales húmedos: PVC, CPVC o PVDF según el número de modelo
Cociente de reducción de caudal: 12,1 (excepto en el medidor de ¼"; 8,1)
Precisión: ±1% de escala completa, 4 a 20 mA o ±2% de escala completa, impulso de frecuencia (opción "-P")
Repetibilidad: ±0,25% del caudal real
Señal de salida: 4 a 20 mA o impulso de frecuencia (disipador fuente-sumidero; fuente 1A/ disipador 1,5A; resistencia de salida típica 10 Ω)
Alimentación: 13 a 30 Vcc
Carcasa: NEMA 4X (IP 66)
Tiempo de respuesta: Mínimo 2 segundos, cambio sustancial en el flujo
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
FV-211
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Caudalímetro vortex ¼ NPT, PVC
FV-212
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Caudalímetro vortex ½ NPT, PVC
FV-213
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Caudalímetro vortex ¾ NPT, PVC
FV-214
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Caudalímetro vortex 1 NPT, PVC
FV-215
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Caudalímetro vortex 1 ½ NPT, PVC
FV-216
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Caudalímetro vortex 2 NPT, PVC
FV-221
1,758.00
Stock: 4 semanas
 
Caudalímetro vortex ¼ NPT, CPVC
FV-222
1,443.00
Stock: 4 semanas
 
Caudalímetro vortex ½ NPT, CPVC
FV-223
1,497.00
Stock: 4 semanas
 
Caudalímetro vortex ¾ NPT, CPVC
FV-224
1,417.00
Stock: 4 semanas
 
Caudalímetro vortex 1 NPT, CPVC
FV-225
1,577.00
Stock: 4 semanas
 
Caudalímetro vortex 1 ½ NPT, CPVC
FV-226
1,848.00
Stock: 4 semanas
 
Caudalímetro vortex 2 NPT, CPVC
FV-221-HT
1,882.00
Stock: 4 semanas
 
Caudalímetro de vórtice para altas temperaturas ¼ NPT CPVC
FV-222-HT
1,679.00
Stock: 4 semanas
 
Caudalímetro de vórtice para altas temperaturas ½ NPT CPVC
FV-223-HT
1,707.00
Stock: 4 semanas
 
Caudalímetro de vórtice para altas temperaturas ¼ NPT CPVC
FV-224-HT
1,707.00
Stock: 4 semanas
 
Caudalímetro de vórtice para altas temperaturas 1 NPT CPVC
FV-225-HT
1,882.00
Stock: 4 semanas
 
Caudalímetro de vórtice para altas temperaturas 1 ½ NPT CPVC
FV-226-HT
2,058.00
Stock: 4 semanas
 
Caudalímetro de vórtice para altas temperaturas 2 NPT CPVC
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con un certificado de 5 puntos rastreable por NIST y manual del operador.
Para unidades con salida de impulsos añada "-P" al número de modelo, sin cargo adicional.
* Para CPVC o PVDF de alta temperatura añada el sufijo "-HT" al número de modelo, sin coste adicional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.