Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sondas termopar para ruido bajo con conector Mini

Serie G(*)MQSS

Sondas termopar para ruido bajo con conector Mini | Serie G(*)MQSS

Sondas termopar para ruido bajo con conector Mini

29,00 GJMQSS-IM300G-150

  • Clip de conexión aterrizada proporciona la protección contra el ruido electric.
  • El clip junto con las abrazaderas de los conectores macho y hembra le dan una rigidez mecánica adicional.
  • Ventana para la escritura en la zona del zócalo para su fácil identificación.
  • Conectores, clic de conexión aterrizada, ventana para la escritura y clip incluidos.
  • Termopares fabricados con cable mineral clase 1.
  • Conectores para temperaturas de hasta 220ºC
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento del termopar.

Los termopares de bajo ruido de OMEGA® y sus conectores mantienes la connexión electrica desde la vaina de la sonda a traves de los conectores hacia su instrumentación. Este sistema asegura una alta precisión en las mediciones, proporcionando protección eléctrica.

Low Noise Thermocouple Probe with Mini Plug Diagram

Miniature, Low-Noise Quick Disconnect Probes
Alloy/IEC
Colour Code
Sheath
Dia. mm
Model No.
150 mm Length
Model No.
300 mm Length
K
CHROMEGA®-ALOMEGA®
SS Sheath
1.0
1.5
3.0
GKMQSS-IM100(*)-150
GKMQSS-IM150(*)-150
GKMQSS-IM300(*)-150
GKMQSS-IM100(*)-300
GKMQSS-IM150(*)-300
GKMQSS-IM300(*)-300
K
CHROMEGA®-ALOMEGA®
Super OMEGACLAD XL  Sheath
1.0
1.5
3.0
GKMQXL-IM100(*)-150
GKMQXL-IM150(*)-150
GKMQXL-IM300(*)-150
GKMQXL-IM100(*)-300
GKMQXL-IM150(*)-300
GKMQXL-IM300(*)-300
T
COPPER-CONSTANTAN
SS Sheath
1.0
1.5
3.0
GTMQSS-IM100(*)-150
GTMQSS-IM150(*)-150
GTMQSS-IM300(*)-150
GTMQSS-IM100(*)-300
GTMQSS-IM150(*)-300
GTMQSS-IM300(*)-300
J
IRON-CONSTANTAN
SS Sheath
1.0
1.5
3.0
GJMQSS-IM100(*)-150
GJMQSS-IM150(*)-150
GJMQSS-IM300(*)-150
GJMQSS-IM100(*)-300
GJMQSS-IM150(*)-300
GJMQSS-IM300(*)-300
N
OMEGA-P®-OMEGA-N
Super OMEGACLAD XL 
Sheath
1.0
1.5
3.0
GNMQXL-IM100(*)-150
GNMQXL-IM150(*)-150
GNMQXL-IM300(*)-150
GNMQXL-IM100(*)-300
GNMQXL-IM150(*)-300
GNMQXL-IM300(*)-300
* Especificar el tipo de unión: G (Aterrizada), E (Expuesta), o U (Aislada). Para vainas de Inconel, cambie "SS" en el número de modelo por "IN".
Termopares tipo E están disponibles en vainas SS  o Inconel®.
Para otros tipos, longitudes o vainas contacte con ventas.




Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
GKMQSS-IM150U-150 Star
30,00
Stock: 2 semanas
 
Termopar de bajo ruido tipo K, 1.5 mm Diam - Unión aislada, 150 mm long.
GKMQSS-IM300U-300 Star
31,50
Stock: 2 semanas
 
Termopar de bajo ruido tipo K, 3.0 mm Diam - Unión aislada, 300 mm long.
GTMQSS-IM100G-150 Star
33,50
Stock: 2 semanas
 
Termopar de bajo ruido tipo T, 1.0 mm Diam - Unión aterrizada, 150 mm long.
GJMQSS-IM100U-150 Star
35,50
Stock: 2 semanas
 
Termopar de bajo ruido tipo J, 1.0 mm Diam - Unión aislada, 150 mm long.
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Consulte con ventas para configuraciones y precios especiales ventas@es.omega.com
Ordering Example: (1) GKMQSS-IM100G-150 Termopar de bajo ruido tipo K, 1.0 mm Diam - Aterrizado, 150 mm Long, €33,50  plus (1) GJMQSS-IM300G-300 Termopar de bajo ruido tipo J, 3.0 mm Diam - Aterrizado, 300 mm Long, €30,00, €33,50 + 30,00 = €63,50

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Thermocouple Type & Style Seleccione:
KMQ para Type K Low Noise Thermocouple Probe
TMQ para Type T Low Noise Thermocouple Probe
JMQ para Type J Low Noise Thermocouple Probe
NMQ para Type N Low Noise Thermocouple Probe
EMQ para Type E Low Noise Thermocouple Probe

(2) Sheath Material Seleccione:
SS para Stainless Steel
IN para Inconnel
XL para Super OMEGACLAD®XL (Type K or N only)

(3) Sheath Diameter Seleccione:
100 para 1.0 mm
150 para 1.5 mm
300 para 3.0 mm

(4) Thermocouple Termination Seleccione:
U para Insulated
G para Grounded
E para Exposed Tip

(5) Sheath Length Seleccione:
150 para 150 mm
300 para 300 mm
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos