Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Fusibles 600V de acción rápida

Serie HCLR

Fusibles 600V de acción rápida | Serie HCLR

Fusibles 600V de acción rápida

CE
  • Fusibles 600V de acción rápida
  • Diseño compacto
  • Calificado de 0.5 a 30 A
  • Fusible clase CC
Productos de potencia - Ver productos relacionados

Descripción

Una acción rápida, de alta capacidad de interrupción, corriente limitanda por el tipo de fusible. El fusible estilo HCLR proporciona una excelente elección para aplicaciones tales como:. iluminación y cargas de calefacción resistivos
ESPECIFICACIONES
Dimensiones: 1332" férula, 38 mm (1.5") de longitud
Peso: Aproximadamente 3,2 oz (0,2 lb)
Voltaje: HCLR-600 Vac
Amperaje: 0,1 a 30 A
Clasificación de la interrupción: 200k RMS Amperios
Limitación de corriente: Fusible clase CC
Certificaciones: UL, Clase CC, Guía JDDZ, File E162363; Certificación CSA HCLR-MISC por C22.2, No.248.4
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
HCLR.5-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0.5 Amperios
HCLR.75-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0.75 Amperios
HCLR1-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
1.0 Amperios
HCLR1.5-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
1.5 Amperios
HCLR2-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
2.0 Amperios
HCLR2.5-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
2.5 Amperios
HCLR3-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
3.0 Amperios
HCLR3.5-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
3.5 Amperios
HCLR4-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
4.0 Amperios
HCLR5-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
5.0 Amperios
HCLR6-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
6 Amperios
HCLR7-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
7 Amperios
HCLR8-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
8 Amperios
HCLR9-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
9 Amperios
HCLR10-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
10 Amperios
HCLR12-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
12 Amperios
HCLR15-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
15 Amperios
HCLR20-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
20 Amperios
HCLR25-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
25 Amperios
HCLR30-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
30 Amperios
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.