Serie HFS
Sensores de flujo de calor serie HFS-3_HFS-4
-
Eficaz para convección, conducción, radiación y transferencia de calor
-
Interfaces convenientes con voltímetros y registradores
-
Se fija fácilmente a superficies curvas y planas
-
Variación de temperatura de -200 a 150 °C (-330 a 300 °F)
Descripción
The HFS-3 & 4 sensors have been discontinued. please review our range here for a suitable alternative.
Cada serie HFS de sensor de flujo de calor funciona como un transductor auto generador de termopila. No requiere un cableado especial, uniones de referencia o acondicionamiento de señal. Se establece una lectura mediante la conexión de un sensor a cualquier microvoltímetro o registrador CC de lectura directa.
El sensor de la serie HFS está diseñado para una medición precisa de pérdida o ganancia de calor sobre cualquier superficie. Puede montarse en superficies planas o curvas y emplea uniones con botón con un perfil térmico muy bajo para una lectura eficiente. El sensor está disponible con un termopar integral para la medición necesaria de temperatura individual para describir el flujo de calor y está disponible en dos rangos diferentes de sensibilidad. Todos los modelos utilizan una construcción multiunión termopila. El soporte es una película de poliimida que se adhiere mediante adherido usando un proceso PFA de laminación.
CARACTERÍSTICAS
Limite máximo de temperatura: 150 °C (300 °F)
Número de uniones:
HFS-3: 54
HFS-4: 112
Soporte: Película de poliimida (Kapton®)
Resistencia del sensor nominal:
HFS-3: 140 Ω
HFS-4: 175 Ω
Hilos conductores: Cobre sólido de #30 AWG, código de colores aislado PFA, 3,1 m (10' de largo)
Peso: 28 g (1,0 onzas)