Descripción
La serie HH-20A de termómetros portátiles basados en microprocesadores ofrecen lecturas de temperatura de gran alcance. La pantalla LCD de 5 dígitos hace fácil leer las medidas, con pantalla de tendencias y autodiagnóstico son estándar. El dispositivo es a prueba de salpicaduras y polvo. El HH-21A es una unidad de entrada única que acepta tipos de termopares J, K y T. Desde el panel frontal, el usuario puede seleccionar el tipo de termopar, unidades de visualización (° C o ° F), y la resolución de la pantalla (0,1 º o 1 º). El HH-21A también tiene una función de bloqueo de la pantalla. Al igual que con todas las unidades de la serie HH-20A, el HH-21A ofrece excepcionalmente alta precisión, el 0,1% de la lectura más 1 ° F. El HH-22A y HH-23A aceptan entradas dobles. El HH-22A acepta termopares J o K, mientras que las HH-23A J, K o de tipo T. Ambos modelos pueden mostrar T1 (entrada 1), T2 (entrada 2), T1-T2 (diferencia), o exploración entre T1, T2 y T1-T2. Las características estándar tanto para el HH-22A y HH-23A incluyen retención pantalla, mínimo y máximo de almacenamiento, y la indicación de la tendencia. Las funciones min y max recuerdan los valores mínimos y máximos para T1, T2 y T1-T2.