Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Pantalla LCD grande de fácil lectura T1, T2, T1-T2
Funda de caucho protectora
Funciones MÁX/MÍN/PROM/REL/ESPERA
IR a salida de transferencia de datos de USB
Registro de datos y monitoreo de PC en tiempo real
Software incluido (compatible con Windows® 2000, vista, 7 y XP)
Capacidad de registro de datos 9999/canal
Descripción
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el datalogger.
Los medidores portatiles serie HH100
son termopares de alta precision, de
RTD o termometros de registro de
datos de entrada combinados. Los
termometros serie HH100 estan hechos
de una construccion resistente y tienen
una pantalla de 4. digitos capaz de
una indicacion maxima a 19.999. Hay
3 ubicaciones de la pantalla en el
LCD que muestran las temperaturas y
diferencias de las dos entradas ademas
de la funcion especifica cuando esta en
uso. La salida utiliza un conector infrarrojo
para una transmision rapida confiable
para una visualizacion en computadora en
tiempo real o la transferencia de los datos
almacenados del medidor. Cada canal es
capaz de almacenar hasta 9999 registros
de datos por canal en el modo de registro
de datos. Se incluye software para
Windows para operar la transferencia de
datos y la visualizacion en tiempo real.
CARACTERÍSTICAS Rango de medición del termopar: Tipo K: -200 a 1372 °C (-328 a 2501 °F) Tipo J: -210 a 1200 °C (-326 a 2192 °F) Tipo T: -250 a 400 °C (-418 a 752 °F) Tipo E: -210 a 1000 °C (-346 a 1832 °F) Tipo R/S: 0 a 1767 °C (-238 a 2372 °F) Tipo N: -150 a 2372 °C (-238 °F a 2372 °F) Rango de medición de RTD: Pt100 385, -200 a 800 °C (-328 a 1472 °F) Pt200/500/1000 Ω 385/3916/3926, -200 a 600 °C (-328 a 1112 °F Precisión: Establecida a 18 a 28 °C (64 a 82 °F) <80%RH Tipo: K/J/T/E/N ±(0,05 % de lectura 0,3 °C (0,6 °F) <-100 °C (-148 °F) K/J/T/E agregar 0,15 %, N agregar 0,45 % de lectura Tipo R/S: ±0,05 % de lectura, 1 °C (1,8 °F) Tipo: RTD Pt100/200/500/1000 Ω 385/3916/3926 ± (0,05 % de lectura 0,3 °C (0,6 °F) <-100 °C (-148 °F) Pt100/200 Ω 385/3916/3926 agregar 0,15 % de lectura <-100 °C (-148 °F) Pt500/1000 Ω 385 agregar 0,45 % de lectura Pantalla: 4½ dígitos, indicación máxima 19,999 Índice de intervalo del registrador de datos 1 segundo a 59 minutos 59 segundos Velocidad de muestreo: 4 por segundo Almacenamiento de datos: 9999 registros por canal Alimentación: 4 pilas "AAA" de 1,5 V (incluidas) Vida útil de la batería: 220 horas Conector de entrada: Modelos de termopar mini SMP de 4 pines, modelos de RTD mini DIN hembra en medidor Condiciones de temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C (32 a 122 °F) por debajo de 80 % de HR Condiciones de almacenamiento: -10 a 60 °C (-4 a 140 °F) por debajo de 70 % de HR Dimensiones: 164 mm de alto x 76 mm de ancho x 32 mm de profundidad (6,5 x 3,0 x 1,25") Peso: 415 g (0,93 libras) con pilas