Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
This part is no longer available - please contact customer service for further support.
Mas información sobre el funcionamiento de un datalogger.
Este instrumento es termómetro y registrador de datos de 4 entrada digitales que
funciona con cualquier termopar tipo K, J, E, T, R, S, N,
L, U, B y C.
CONDICIONES AMBIENTALES Altitud: Hasta 2.000 m (6,562 ') Humedad relativa: 80% max Temperatura ambiente: 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) ESPECIFICACIONES
Fuente de alimentación: 6 pilas "AA" (incluidas) o adaptador DC 9V AC Duración de la batería: Aprox. 55 horas (pila alcalina) Auto Apagado: 5, 15 o 30 minutos (si no se pulsa ninguna tecla) Indicador de batería baja: El indicador se muestra cuando el voltaje de la batería está por debajo del voltaje de funcionamiento Frecuencia de muestreo: Una vez por 2 segundos Peso: 405 g (14,3 oz) (baterías incluidas) Dimensión: 185 L x 73 W x D 53 mm (7,3 × 2,9 × 2,1 ") Temperatura de almacenamiento : -10 a 60 º C (14 a 140 º F) Humedad de almacenamiento: Menos de 70% de humedad relativa Precisión de temperatura: 0.01% de la lectura ± 0,1 ° C por cada ° C (0,2 ° F por ° F) fuera de la especificada 18 a 28 ° C (64 a 82 º F)
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Viene completo con 6 baterías alcalinas "AA", cable USB, CD de software, caja de transpote, 4 termopares tipo K (uno por canal) y manual de operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.