Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Handheld Digital Thermometers Type R and S Thermocouple,
Single and Dual Input

HH501AS, HH501BS, HH501AR, HH501BR

Handheld Digital Thermometers Type R and S Thermocouple, Single and Dual Input | HH501AS, HH501BS, HH501AR, HH501BR

CE
  • IP65 Dustproof
  • Water/Splash Resistant
  • Warning Beeper with Hi/Lo Setting, Time Setting
  • Clock and Elapsed Time
  • 0.1° Resolution
  • Differential Thermocouple Input
  • Battery Life: 200 Hours
Medidores de temperatura - Ver productos relacionados

Descripción

HH501BR - No longer available
1999 Counts
Backlit LCD Display
Models for Type R or S
Thermocouple Input
Reading HOLD, Max function
Dual input with Differential Function T1-T2
  HH501AS
1999 counts
Backlit LCD Display
Models for Type Thermocouple
Reading HOLD
MAX function
ITS-90 Accuracy
Single Input

Specifications HH501AS HH501BR
Backlit LCD
No. of Digits 1999 1999
Probe (Type) S R
Input Channel 1 2
Range °C 0-1787°C 0-1787°C
Range °F 32-1999°F 32-1999°F
Resolution
Data/Hold
Max/Min
Relative
Hi/Lo Limits w/Beeper Warning
Display 1 1
T1-T2  
Battery 9 V 9 V
Auto Power Off
Basic Accuracy % rdg 0.1% +1°C 0.1% +1°C
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
HH501AS
131.00
Stock: 1 semana
 
Thermometer, S T/C, single input
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH501BR
HH501BR
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Thermometer, R T/C, dual input (No longer available)
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Soft carrying case
  
MN1604
3.46
Stock: En stock
 
Extra 9 V alkaline battery
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.