Descripción
El HH802U es un termómetro de termopar de entrada doble J/K de alta precisión que cuenta con dos pantallas de 5 dígitos para temperatura y una tercera pantalla para el tiempo transcurrido. El HH802U también tiene un puerto USB incorporado para utilizar con el software de registro de datos opcional para Windows y cable, además de un conector de alimentación de CC para uso extendido con el adaptador de CA opcional. El HH802W reemplaza al puerto USB con una interfaz inalámbrica incorporada para la transmisión de datos sin cables a un ordenador cuando se compra con el receptor inalámbrico opcional y el software para Windows.