Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Registrador de datos y termómetros de alta precisión inalámbricos

Serie HH806

Registrador de datos y termómetro inalámbrico | Serie HH806

Registrador de datos y termómetro inalámbrico

237,76 HH806WE

CE
  • Modelos inalámbricos HH806W, HH806AW
  • Entradas dobles
  • 7 tipos de termopar
  • Pantalla triple
  • Registro de datos
  • Incluye certificado de calibración rastreable por NIST (sin puntos)
  • Alarma alta/baja (acústica)
  • Apagado automático
  • MAX/MIN/MAX/MIN/AVG/ REL/HOLD
  • Calibrado del termopar
  • Interfaz USB opcional
Instrumentos portátiles para la medición de temperatura - Ver productos relacionados

Descripción

El modelo HH806 encabeza la serie HH800 de termómetros manuales. Todas las versiones del HH806 presentan una precisión básica excepcional de 0,05% e incluyen una pantalla triple, así como capacidades de registro de datos. Pulsando un botón, el HH806W puede almacenar hasta 128 muestras a petición, con un intervalo de registro especificado por el usuario de hasta 1.024 en el modo de registro de datos. Los modelos HH806AU y HH806AW amplían todavía más las capacidades de registro de datos y permiten el almacenamiento de hasta 256 muestras a petición y hasta 16.000 en el modo de registro de datos. Todas las versiones del HH806 ofrecen tres maneras fáciles de lectura de pantalla. Pueden seleccionarse dos pantallas de 41/2 dígitos para T1 o T2, y la tercera pantalla de 6 dígitos puede utilizarse para T1-T2 o para mostrar la fecha y hora actuales. El software Windows está disponible para todos los modelos pero se incluye con el HH806AW, así como el cable USB, el receptor inalámbrico y el adaptador de CA (solo con el HH806AW).

CARACTERÍSTICAS
Rango de medición:
Tipo K: -200 a 1372 °C (-328 a 2501 °F)
Tipo J: -210 a 1200 °C (-346 a 2192 °F)
Tipo T: -200 a 400 °C (-328 a 752 °F)
Tipo E: -220 a 1000 °C (-364 a 1832 °F)
Tipo R: 0 a 1767 °C (32 a 3212 °F)
Tipo S: 0 a 1767 °C (32 a 3212 °F)
Tipo N: -50 a 1300 °C (-58 a 2372 °F)
Precisión: establecida a 23 C ±5 C,
<75% HR
Tipo K/J/T/E: ±(0,05% rdg + 0,3 °C) -50 a 1372 °C
    ±(0,05% rdg + 0,7 °C) -50 a -210 °C
    ±(0,05% rdg + 0,6 °F) -58 a 2501 °F
    ±(0,05% rdg + 1,4 °F) -58 a -346 °F
Tipo N: ±(0,05% rdg + 0,8 °C) -50 a 0 °C
    ±(0,05% rdg + 0,4 °C) 0 a 1300 °C
    ±(0,05% rdg + 1,6 °F) -58 a 32 °F
    ±(0,05% rdg + 0,8 °F) 32 a 2372 °F
Tipo R/S: ±(0,05% rdg + 2 0 °C a 1767 °C
    ±(0,05% rdg + 4 32 °F a 3212 °F
Entorno operativo: 0 a 50 °C
(32 a 122 °F) a <70% RH
Temperatura de almacenamiento: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F), 0 a 80% HR sin pila
Pila: 4 x 1,5 V "AAA" (incluida)
Dimensiones: 160 mm de alto x 83 mm de ancho x 38 mm de profundidad (6,3 x 3,3 x 1,5")
Características inalámbricas:
Rango de frecuencia: 900 MHz en Estados Unidos
    868,0 a 868,6 MHz en Europa
Consumo de corriente: 5 a 20 mA
Rango aproximado: 25 m (75')
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH806AU
HH806AU
284,02
Stock: 2 semanas
 
Termómetro de doble entrada de termopar con interfaz USB. 256 muestras en la demanda y en el modo de registro 16000. Potencia de entrada de CC enchufe para su uso con el adaptador opcional de alimentación de CA.
  
HH806AWE
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Medidor Termopar doble entrada con USB e interfaz inalámbrica. 256 muestras en la demanda y en el modo de registro 16000. Incluye software, receptor inalámbrico y el adaptador de CA.
  
HH806WE
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Termopar medidor de entrada dual con interfaz inalámbrica. 128 muestras en la demanda y 1024 en el modo de registro. (Receptor inalámbrico y software necesario)
Accesorio
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Certificado de calibración trazable con los resultados del examen
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-SW
HH800-SW
€29.08
Stock: 1 semana
 
Software y cable USB
  
HH800WE-RSW
50.09
Stock: 1 semana
 
Software de Windows y receptor inalámbrico
  
SC-GG-KI-30-1M
€28.77
Stock: En stock
 
Termopar alambre de cuentas tipo K. Trenzado de fibra de vidrio, 1m aislado con mini enchufe y caddie para alambre.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-ADAPTOR-UK
HH800-ADAPTOR-UK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Adaptador de CA 230V 3 pines enchufe UK
  
HH800-ADAPTOR-EU
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Adaptador de CA 230V 2 pines enchufe europeo
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-ADAPTOR
HH800-ADAPTOR
€25.20
Stock: 1 semana
 
Adaptador de CA 110Vac 2-pin enchufe de EE.UU.
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.