Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
HHC201 Especificaciones Unidades: °C o °F Rango: De -200 a 1372 °C (de -328 a 2500 °F) Resolución: 0,1°: De -100 a 1372 °C (de -148 a 2500 °F) 1°: De -200 a -100 °C (de -328 a -148 °F) Precisión: Termopar de tipo K ITS-90 ±(0,1 % de lectura +1 °C): De -60 a 1372 °C (de -76 a 2500 °F) ±(0,1 % de lectura +2 °C): De -200 a -60 °C (de -328 a -76 °F) Temperatura de trabajo: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) Alimentación: 2 baterías AAA (incluidas) Vida de las baterías: 250 horas típica con baterías alcalinas Dimensiones: 24,7 x 50,9 x 132,9 mm (0,98 x 2,0 x 5,2"") Peso: 148 g (5,2 oz)
Incluye baterías, correa de transporte, tapa de protección y termopar.
HHC210
Especificaciones Unidades: °C o °F Temperatura de infrarrojos: FOV: 100 mm (4"") a 600 mm (24"") Rango: De -30 a 550 °C (de -22 a 1022 °F) Resolución: 0,1° Precisión: ±2 °C: De -30 a 100 °C (de -22 a 212 °F) ±2 % de lectura: De 101 a 550 °C (de 214 a 1022 °F) Temperatura del aire: Rango: De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) Precisión: ±0,5 °C: De 0 a 45 °C (de 32 a 116 °F) ±1 °C: De -20 a 0 °C (de -4 a 32 °F); de 45 a 60 °C (de 116 a 140 °F) Temperatura de trabajo: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) Alimentación: 2 baterías AAA (incluidas) Vida de las baterías: 40 horas con láser típica con baterías alcalinas Dimensiones: 24,7 x 50,9 x 132,9 mm (0,98 x 2,0 x 5,2"") Peso: 148 g (5,2 oz)
Incluye baterías, correa de transporte y tapa de protección.
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Incluye una cubierta protectora deslizable.