Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
El HHF-312 es un verdadero anemómetro manual multifunción capaz de medir la temperatura ambiente, la humedad, la presión barométrica, la velocidad y la dirección del viento.
Luego, el HHF-312 puede calcular el índice de sensación térmica y las temperaturas de punto de rocío/bulbo húmedo. El accesorio de trípode lo hace ideal para realizar estudios ambientales al aire libre.
ESPECIFICACIONES Rango de temperatura: De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F) Precisión de temperatura: 1 °C (±1,8 °F) de -10 a 40 °C
(De 14 a 104 °F); 2 °C (±3,6 °F) el resto Rango de velocidad del viento: De 0,4 a 30 metros/segundo, de 80 a 5910 pies/minuto, de 0,9 a 67 millas/hora, de 24 a 1801 metros/hora, de 1,4 a 108 km/hora, de 0,8 a 58,3 nudos Precisión básica de la velocidad del viento: ±3 % del valor de escala completa Rango de humedad relativa: De 0 al 100 % Precisión de la humedad relativa: ±3 % del 20 al 80 % de humedad relativa;
±5 % el resto Rango de punto de rocío: De -55 a 50 °C (de -67 a 122 °F) Rango de bulbo húmedo: De -35 a 50 °C (de -31 a 122 °F) Rango/precisión de la presión barométrica: De 30 a 120 kPa/±0,2 kPa (valor típico) Tipo de pantalla, dimensiones: LCD retroiluminada, 34 x 24 mm Dimensiones: 148 (al.) x 53 (an.) x 22 mm (prof.) Peso: 81 g (sin batería) Alimentación: Batería CR2032 (incluida)
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Incluye medidor, cinturón, batería CR2032 y manual de instrucciones.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.