Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Anemómetro de cable caliente con registrador de datos

HHF-SD1

Anemómetro registrador de datos | HHF-SD1

Anemómetro registrador de datos

460,00 HHF-SD1

CE
  • Anemómetro registrador de datos con sonda delgada, ideal para rejillas y difusores.
  • Entrada termopar tipo K o J
  • Registrador de datos en tiempo real con tarjeta SD.
  • LCD retroiluminada verde
  • Mide la temperatura y velocidad del aire.
  • Interfaz RS232/USB (Cable opcional)
Indicadores de velocidad de aire & túneles de viento - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento un anemómetro.

El anemometro de hilo caliente HHF-SD1 de Omega es capaz de registrar los datos de temperatura y velocidad del aire en una tarjeta SD. Tiene múltiples características que hace que sea adecuado para su uso en varias aplicaciones como pruebas ambientales, balanceo de los ventiladores / motores / ventiladores, transportadores aéreos, habitaciones limpias, y campanas de flujo.

Lo que diferencia a el HHF-SD1, de otro anemómetro de cable caliente es que incorpora un registrador de datos en tiempo real de la tarjeta SD.
El HHF-SD1 mide la velocidad, y la temperatura del aire, y tiene una toma de entrada que acepta un tipo J o termopar K que se puede utilizar como un termómetro altamente preciso. El hilo caliente y termistores integrados proporcionan una rápida y precisa lecturas del flujo de aire, incluso a bajas velocidades. La HHF-SD1 es innovador y fácil de operar. Descarga los datos de la tarjeta SD en una hoja de Excel sin la necesidad de un software especial.

Especificaciones
Pantalla: 52 x 38 mm LCD con luz de fondo verde (on / off)
Unidades de Medida :
Velocidad: m / s, km / h, ft / min, nudos, millas / hr
Temperatura: ° C o ° F
Sensor de construcción: termistor
Tiempo de muestreo:
Auto: 1 a 3600 segundos
Manual: Registra cada lectura cuando se pulsa el botón
Tarjeta de memoria : Tarjeta de memoria SD
Compensación de temperatura: Automatico
Actualización de la pantalla: 1 segundo
Salida de datos (RS232/USB): Con cable / software opcional
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ° C
Humedad de funcionamiento: Menos de 85% de humedad relativa
Alimentación: 6 baterías "AAA" alcalinas o de servicio pesado (incluidas) o adaptador de corriente de 9 V (opcional)
corriente: 15 mA DC (sin la tarjeta SD o luz de fondo), 36 mA (todas las funciones)
Peso: 515 g
Dimensiones:
Instrumento: 203 L x 76 W x 38 mm D
sonda: diámetro 12 mm, 280-940 mm longitud
Temperatura del aire Gama de medición: 0 a 50 ° C
Solución: 0.1 ° C (0.1 ° F)
Precisión: ± 0,8 ° C (1,5 ° F)
Rangos de medida y precisión
unidades de medida Rango Resolución Precisión
metros por segundo (m / s) 0,2 a 5 m / s 0,01 m / s ± (5% + una) de la lectura
o ± (1% + a) escala
lo que sea mayor
5,1 a 25 m / s 0,1 m / s
kilómetros por hora (km / h) 0.70 to 18 kmh 0,01 kmh
18 to 72 kmh 0,1 kmh
millas por hora (mph) 0,50 a 11,20 mph 0,01 mph
11,2-44,7 mph 0,1 mph
nudos 0,40-9,70 nudo 0.01 nudo
9,7-38,8 nudo 0,1 nudos
pies por minuto (ft / min) 40-3940 ft / min 1 ft / min
(a = 0,1 m / s, 0.3 km / h, 0,2 millas / h, 0,2 nudo, 20 pies / min)

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF-SD1
HHF-SD1 Star
460,00
Stock: En stock
 
Anemómetro de hilo caliente y registrador de datos de tarjeta SD
Accesorios
  
HHF-SD1-RP Star
171.00
Stock: 13 semanas
 
Sonda de hilo caliente de repuesto
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSW-U101-WIN
SW-U101-WIN Star
91.00
Stock: En stock
 
Software para los registradors de datos
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHC-SD
HC-SD Star
27.50
Stock: 1 semana
 
Maletín duro de repuesto
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-SD
SC-SD Star
14.75
Stock: En stock
 
Maletín blando de repuesto
  
ADAPTER-SD-UK Star
17.75
Stock: En stock
 
Adaptador AC opcional con 3 pines - UK
Click to expand/minimize a list of what others bought with theADAPTER-SD
ADAPTER-SD Star
18.50
Stock: En stock
 
Adaptador AC opcional con 2 punes- EU y USA
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUSB-SD
USB-SD Star
60.00
Stock: En stock
 
Cable USB (Require el software SW-U101-WIN)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRS232-SD
RS232-SD Star
23.00
Stock: 1 semana
 
Cable RS 232 (Requiere el software SW-U101-WIN)
  
2GB-SD Star
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tarjeta de memoría SD 2 Gb de repuesto
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con sonda telescópica, tarjeta SD de 2 Gb, termopar tipo K, maletín duro, 6 baterías AAA y manual de operación.