Descripción
Guía de selección del luxómetro
Modelo | HHLM-1 | HHLM-2 | HHLM-1MV |
Retroiluminación | • | • | |
compensación ƒ1 | • | • | • |
difusorƒ2< 2% | 150° | 150° | 150° |
Medición Lux | • | • | • |
Medición fc | • | ||
Rango Lux fc | 20~200,000 | 20~20,000 | 20~200,000 |
Resolución Lux fc | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Data hold | • | • | |
Max hold | • | ||
PEAK hold | • | ||
Salida | • | • | • |
Compensación luz blanca pura w/o ƒ1 |
±3% | ±3% | ±3% |
Batería x 4 | AAA size | AAA size | AAA size |