Descripción
This product is no longer available.
Las turbulencias creadas por el aire o el gas forzado a pasar a través de un orificio pequeño provocan un sonido ultrasónico (de 20 a 100 kHz).
Ese sonido ultrasónico es muy direccional en la naturaleza y puede emplearse para señalar la ubicación exacta del punto de fuga. Las fugas de aire o gas suelen considerarse de flujo viscoso y, conforme aumenta la velocidad del flujo, aumentará también la frecuencia del sonido ultrasónico emitido. El dispositivo HHLT-1R amplifica y convierte estos sonidos en frecuencias y niveles audibles para el oído humano.
El transmisor HHLT-1T puede aportar señales ultrasónicas en lugares donde las fugas de aire o de gas no cuentan con la presión suficiente para crear un sonido ultrasónico.
Este transmisor permite la detección ultrasónica de grietas y aberturas.
Principio de detección
Cuando un gas atraviesa un orificio pequeño bajo presión, pasa de un flujo laminar presurizado a un flujo con turbulencias a baja presión. Esas turbulencias dan lugar a un amplio espectro acústico denominado ""ruido blanco"". Ese ruido blanco posee componentes ultrasónicos. Puesto que el ultrasonido será máximo en el punto de la fuga, la detección de esas señales suele resultar bastante sencilla.
ESPECIFICACIONES
Receptor HHLT-1R
Respuesta de frecuencia: De 36 a 44 kHz (centrado a 40 kHz)
Indicador: LED y auriculares
Temperatura de trabajo: De 0 a 40 °C
Humedad de trabajo: <80 % de humedad relativa
Temperatura de almacenamiento: De -10 a 40 °C
Fuente de alimentación: Batería alcalina de 9 V (incluida)
Peso: 125,5 g
Dimensiones: 150 (al.) x 90 (an.) x 50 mm (prof.)
Transmisor HHLT-1T
Frecuencia: 40 kHz
Indicador: LED
Temperatura de trabajo: De 0 a 40 °C
Humedad de trabajo: <80 % de humedad relativa
Temperatura de almacenamiento: De -10 a 40 °C
Fuente de alimentación: Batería alcalina de 9 V (incluida)
Peso: 93,5 g
Dimensiones: 120 (al.) x 60 (an.) x 38 mm (prof.)