Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Temperature Range Seleccione:25-125F para 25 to 125°F
-100-100F para -100 to 100°F
-80-120F para -80 to 120°F
-40-160F para -40 to 160°F
0-200F para 0 to 200°F
0-250F para 0 to 250°F
20-240F para 20 to 240°F
50-300F para 50 to 300°F
100-800F para 100 to 800°F
150-750F para 150 to 750°F
200-1000F para 200 to 1000°F
-50-300F para -50 to 300°F
0-220F para 0 to 220°F
50-550F para 50 to 550°F
50-650F para 50 to 650°F
-50-50C para -50 to 50°C
-50-100C para -50 to 100°C
-40-70C para -40 to 70°C
0-100C para 0 to 100°C
-10-110C para -10 to 110°C
-20-120C para -20 to 120°C
0-50C para 0 to 50°C
0-150C para 0 to 150°C
0-300C para 0 to 300°C
0-400C para 0 to 400°C
50-400C para 50 to 400°C
100-500C para 100 to 500°C
0-200C para 0 to 200°C
50-500F/10-260C para 50 to 500°F (10 to 260°C)
200-1000F/100-500C para 200 to 1000°F (100 to 500°C)
100-500C/-70-40C para 100 to 500°C (-70 to 40°C)
50-300F/10-150C para 50 to 300°F (10 to 150°C)
0-250F/-20-120C para 0 to 250°F (-20 to 120°C)
-40-160F/-40-70C para -40 to 160°F (-40 to 70°C)
20-240F/-10-115C para 20 to 240°F (-10 to 115°C)
25-125F/-5-50C para 25 to 125°F (-5 to 50°C)
(2)
Additional Option Seleccione:Nada (dejar en blanco) para None
-PS para Pointed stem
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos