Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Pines para conectores termopar

Series HPC

Pines para conectores termopar | Series HPC

Pines para conectores termopar

28,52 HPC-AU-P

CE
  • Los contactos presentan un código de colores
  • Fijación engastada
  • Accesorios disponibles
  • Fabricados con pines huecos
  • Cable trenzado de 20 a 24 CAE
Sistemas de panel y conectores para termopar - Ver productos relacionados

Descripción

SKU Afectados:      Remplazos:

HPC-AL-P           MTC-AL-P
HPC-AL-S           MTC-AL-S
HPC-CH-P           MTC-CH-P
HPC-CH-S           MTC-CH-S
HPC-IR-P           MTC-IR-P

Los contactos engastados a presión de se fabrican con materiales de aleaciones de termopar y presentan un código de colores para su fácil identificación. Los contactos terminan en un engaste fuera del conjunto del conector y se insertan en la cavidad correspondiente con ayuda de una herramienta de inserción. Se pueden extraer con facilidad del conjunto del conector mediante una herramienta especial de extracción. Hay dispositivos de sellado disponibles para sellar las posiciones que no se utilizan en lugar del pin o de la clavija.

CARACTERÍSTICAS

Aleación de los termoparesTipo termopar
Hierro/ConstantanJ
Cromo /AlumelK
Cobre/ConstantanT
Cromo/ConstantanE


Pines
(Macho)
Enchufes
(Hembra)
Tipo aleaciónCoding
Colour Letter
HPC-IR-PHPC-IR-SHierro (+)Negro M
HPC-CO-PHPC-CO-SConstantan (-)Amarillo N
HPC-CU-PHPC-CU-SCobre (+)Rojo C
HPC-CH-PHPC-CH-SCromo (+)Blanco P
HPC-AL-PHPC-AL-SAlumel (-)Verde R
HPC-AU-PHPC-AU-S*Dorado-Plateado
(Sin compensar)
Bandas de
colores† 
* Para usar con cables no-termopares del mismo cuerpo.
Ojales disponibles. Consulte con el departamento de ventas.
†  Los pines tienen barras de colores rojos, amarillos y marrones; Los enchufes tienen barras de colores rojo, azul y negro.




Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Serie HPC. Contactos de termopar de diseño económico
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-IR-P
HPC-IR-P
117.84
Stock: 1 semana
 
Pasadores huecos (macho) de hierro (+) paquetes de 20 piezas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-IR-S
HPC-IR-S
174.12
Stock: 1 semana
 
Clavija (hembra) Hierro (+) paquetes de 20 piezas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CO-P
HPC-CO-P
174.12
Stock: En stock
 
Pasadores huecos (macho) Constantan (-) paquetes de 20 piezas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CU-P
HPC-CU-P
138.52
Stock: 1 semana
 
Pasadores huecos (macho)cobre (+) paquetes de 20 piezas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CU-S
HPC-CU-S
138.52
Stock: 1 semana
 
Clavijas (hembra) Cobre (+) paquetes de 20 piezas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CH-P
HPC-CH-P
133.09
Stock: En stock
 
Pasadores huecos (macho) Chromel (+) paquetes de 20 piezas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CH-S
HPC-CH-S
197.83
Stock: En stock
 
Clavija (hembra) Chromel (+) paquetes de 20 piezas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-AL-P
HPC-AL-P
133.09
Stock: En stock
 
Pasadores huecos (macho) Alumel (-) paquetes de 20 piezas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-AL-S
HPC-AL-S
201.03
Stock: En stock
 
Clavija (hembra) Alumel (-) paquetes de 20 piezas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-AU-P
HPC-AU-P
28.52
Stock: 1 semana
 
Pasadores huecos (macho) sin compensar con baño de oro, los paquetes de 20 piezas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-AU-S
HPC-AU-S
38.17
Stock: 1 semana
 
Clavija (mujer) sin compensar con baño de oro, los paquetes de 20 piezas
Herramientas de montaje
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-IT
MTC-IT
72.69
Stock: 1 semana
 
Herramienta de inserción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-RT
MTC-RT
86.58
Stock: 1 semana
 
Herramienta de extracción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-CT
MTC-CT
554.96
Stock: 1 semana
 
Crimp Tool
Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Número de cavidades Seleccione:
5 para 5 cavidades
12 para 12 cavidades
24 para 24 cavidades
41 para 41 cavidades
55 para 55 cavidades

(2) Cuerpo del conector Seleccione:
MC para conector macho en linea
FC para conector hembre en linea
FF para panel de montaje hembra
SHL para pinza de cable
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.