Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
La serie HTWAT de cintas de silicona calefactora con termostato ajustable, están diseñadas para controlar la temperatura del proceso, proteger contra congelación o suministrar calor suplementario.
Las aplicaciones incluyen válvulas, tubería, líneas, rodamientos, carcasas de filtros,
actuadores y mucho más. Envuelva con la cinta calefactora flexible el objeto deseado que quiere calentar, ajuste la temperatura, y mantendrá el calor a la temperatura establecida.
ESPECIFICACIONES Ajustes de termostato: 10-218 °C (50 a 425 °F)
Temperatura máxima de exposición: 232 °C (450 °F)
Densidad nominal de potencia: 6,0 vatios / en V (0.009 vatios / mm V)
Radio mínimo de curvatura: 13 mm (0,5 ")
Funda exterior: de caucho de silicona extruido
Construcción: Fibra de vidrio de punto y trenzado
Cable de alimentación: 1.8 m (6 ') con extremos pelados
Alimentación: 120 o 240 Vac
† Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.