Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Silver Plated Copper Equipment Wire, PTFE Insulation

HW5800 Series

Silver Plated Copper Equipment Wire, PTFE Insulation | HW5800 Series

Silver Plated Copper Equipment Wire, PTFE Insulation

  • Resistance to Most Chemicals
  • RoHS Compliant
  • -60 to 200°C (UL: 105°C) Operating Temperature
  • 600 Volt (UL: Voltage Not Specified) Voltage Rating
  • Stranded or Solid Silver-Plated Copper Conductor
  • Colour-Coded, Extruded TFE Insulation
  • UL AWM Style 1213
  • MIL-W-16878E Type E
  • Applications
    • Military Harnessing
    • Medical Electronics
    • Power Supply Lead Wire
    • Appliance Wiring
Conexión de cables - Ver productos relacionados

Descripción

MIL-W-16878E (TYPE E), 200°C/600V UL 1213, 105°C/VOLTAGE NOT SPECIFIED ROHS COMPLIANT
Model No. AWG No CSA
mm2
Conductors
Strands/Dia mm
Insulation
Thickness mm
Nominal
OD mm
HW5851-(*)-(**) 30 0.049 7/0.1 0.25 0.81
HW5852-(*)-(**) 28 0.09 7/0.127 0.25 0.91
HW5853-(*)-(**) 26 0.13 7/0.16 0.25 1.02
HW5854-(*)-(**) 24 0.2 19/0.127 0.25 1.09
HW5854/7-(*)-(**) 24 0.2 7/0.2 0.25 1.12
HW5855-(*)-(**) 22 0.32 19/0.16 0.25 1.30
HW5855/7-(*)-(**) 22 0.32 7/0.25 0.25 1.40
HW5856-(*)-(**) 20 0.52 19/0.2 0.25 1.50
HW5856/7-(*)-(**) 20 0.52 7/0.32 0.25 1.47
HW5857-(*)-(**) 18 0.82 19/0.25 0.25 1.78
HW5858-(*)-(**) 16 1.33 19/0.28 0.25 1.96
HW2853/1-(*)-(**) 26 0.13 Solid 0.41 0.25 0.91
HW2854/1-(*)-(**) 24 0.2 Solid 0.51 0.25 1.02
HW2855/1-(*)-(**) 22 0.32 Solid 0.64 0.25 1.14
* Specify colour by entering colour code from the chart.
** Specify Length in Feet "-100" or "-1000".
 
Colour Chart
1White
2Black
3Red
4Green
5Yellow
6Blue
7Brown
8Orange
9Grey
10Violet
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Examples of typical part numbers for wire is shown in this Ordering Box. Please use the Part Number Builder below to specify your actual wire part number
HW5851-1-100
Consult Sales  
Stock: 
 
 
TFE white insulation equipment wire with 7/0.1 conductors, 30m reel
HW5853-2-1000
Consult Sales  
Stock: 
 
 
TFE black insulation equipment wire with 7/0.16 conductors, 300m reel
HW5855-8-100
Consult Sales  
Stock: 
 
 
TFE orange insulation equipment wire with 19/0.16 conductors, 30m reel
HW5855-3-100
Consult Sales  
Stock: 
 
 
TFE red insulation equipment wire with 19/0.16 conductors, 30m reel
HW5855-2-100
Consult Sales  
Stock: 
 
 
TFE black insulation equipment wire with 19/0.16 conductors, 30m reel
HW5857-10-1000
Consult Sales  
Stock: 
 
 
TFE violet insulation equipment wire with 19/0.25 conductors, 300m reel
Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Conductor Size and Strands Seleccione:
5851 para 0.049mm2 - 30 awg - 7/0.1 wire type
5852 para 0.09mm2 - 28 awg - 7/0.127 wire type
5853 para 0.13mm2 - 26 awg - 7/0.16 wire type
5854 para 0.2mm2 - 24 awg - 19/0.127 wire type
5854/7 para 0.2mm2 - 24 awg - 7/0.2 wire type
5855 para 0.32mm2 - 22 awg - 19/0.16 wire type
5855/7 para 0.32mm2 - 22 awg - 7/0.25 wire type
5856 para 0.52mm2 - 20 awg - 19/0.2 wire type
5856/7 para 0.52mm2 - 20 awg - 7/0.32 wire type
5857 para 0.82mm2 - 18 awg - 19/0.25 wire type
5858 para 1.33mm2 - 16 awg - 19/0.28 wire type
2853/1 para 0.13mm2 - 26 awg - 0.41 Solid wire type
2854/1 para 0.2mm2 - 24 awg - 0.51 Solid wire type
2855/1 para 0.32mm2 - 22 awg - 0.64 Solid wire type

(2) Colour Seleccione:
1 para white
2 para black
3 para red
4 para green
5 para yellow
6 para blue
7 para brown
8 para orange
9 para grey
10 para violet

(3) Length Seleccione:
100 para 30 m (100 feet) reel
1000 para 300 m (1000 feet) reel
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.