Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transmisor de temperatura/humedad para altas temperaturas

Serie HX15

Transmisor de temperatura/humedad para altas temperaturas | Serie HX15

Transmisor de temperatura/humedad para altas temperaturas

500,00 HX15-W

CE
  • Transmisor de temperatura/humedad para altas temperaturas con rango de -40 a 180 °C
  • Sonda remota de acero inoxidable (incluida)
  • Sonda de montaje en pared de 79 mm (3") de longitud
  • Sonda de montaje en conducto de 229 mm (9") de longitud
  • Precisión: 2% HR, 0,5 °C
Instrumentos de medición de humedad relativa - Ver productos relacionados

Descripción

Los transmisores de humedad y temperatura de la Serie HX15 de miden la humedad relativa y la temperatura en un amplio rango de temperatura de -40 a 180 °C (de -40 a 356 °F). La sonda HX15-W de 79 mm (3") de acero inoxidable se utiliza para montaje en pared. La sonda de conducto HX16-D de 229 mm (9") de acero inoxidable posee una brida extraíble. Las sondas se conectan a bastidores con cables de PFA de 1 m (40"). Estas no son reemplazables en campo.

CARACTERÍSTICAS
Precisión:
    Humedad relativa:
±2% de HR, del 3% al 95% a 25 °C (77 °F); ±0,05% de HR/°C para -40 a 150 °C (-40 a 302 °F);
Constante de tiempo: 30 seg., respuesta del 90%, 1 mseg. en aire en movimiento
Temperatura: ±0,5 °C (1 °F), de -40 a 180 °C (de -40 a 356 °F); constante de tiempo 4 seg., respuesta del 60%, 1 mseg.; aire en movimiento

Sensores: HR, condensador de capa delgada de polímero; temperatura, RTD de platino 1.000 Ω
Potencia: de 7 a 30 Vcc
Salidas: de 4 a 20 mA con HR del 0 a 100% y de 4 a 20 mA con -40 a 180 °C (-40 a 356 °F)
Rango de temperatura de funcionamiento:
Dispositivos electrónicos: Carcasa de plástico ABS de clasificación NEMA 4X (IP66), de -20 a 70 °C (de -4 a 150 °F)
Sondas: de -40 a 180 °C
(de -40 a 356 °F)
Dimensiones:
Dispositivos electrónicos: 55 de alto x 80 de ancho x 120 mm de largo (2,16 x 3,14 x 4,72"), montaje de pared
Sonda: 79 x 16 mm de diámetro (3 x 0,625"), cable de PFA de 1 m (40"), pinza de metal para montaje de pared
Sonda de conducto: 229 x 16 mm de diámetro (9 x 0,625"), cable de PFA de 1 m (40"), brida de conducto extraíble y ajustable
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX15-W
HX15-W Star
500,00
Stock: En stock
 
Transmisor de RH/Temp, montaje en pared (64mm sonda)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX15-D
HX15-D Star
545,00
Stock: En stock
 
Transmisor de RH/Temp, montaje en conducto (216mm sonda)
Accesorios
  
PSU-24V-UNIVERSAL Star
30.50
Stock: En stock
 
Fuente de alimentación de 24 VCC 750 mA. cable de 1,8 m con extremos pelados. 90-240VAC con enchufes internacionales
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS01
ELC-PS01 Star
67.00
Stock: 1 semana
 
Fuente de alimentación de 24V CC 1A. Montaje en carril DIN. 100-240Vac. Terminales de tornillo.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100 Star
32.00
Stock: En stock
 
Cable de instrumento apantallado de 4 nucleos, aislamiento de PVC, 30 metros
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU Star
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Certificado de calibración trazable con los resultados del examen
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador.