Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transmisor de presión barométrica, temperatura y humedad

Serie iBTHX y iBTX

Transmisor de presión barométrica, temperatura y humedad | Serie iBTHX y  iBTX

Transmisor de presión barométrica, temperatura y humedad

512,18 iBTX-D

CE
  • Registrador de gráfico virtual
  • Servidor Web
  • Lecturas precisas
  • Alarmas por correo electrónico
  • Registro de datos
  • No requiere software especial
Sistemas de adquisición de datos USB, RS232, RS485 y Ethernet - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de los sistemas de adquisición de datos.

Vea la presión barométrica, la temperatura y la humedad con un explorador Web
El transmisor iBTHX de OMEGA™ permite que el usuario controle y registre la presión barométrica, la temperatura, la humedad relativa, y el punto de condensación en una red Ethernet o en Internet sin necesidad de software especial salvo un explorador web.
El modelo iBTHX proporciona páginas Web para mostrar lecturas en tiempo real, mostrar gráficos de presión barométrica, temperatura y humedad, o coloca datos en formatos estándar para su uso en un programa de hojas de cálculo o adquisición de datos, tales como Excel o Visual Basic.
El gráfico virtual en la página Web es una applet JAVA? que se visualiza en una LAN o Internet en tiempo real. Con iBTHX no hay necesidad de perder tiempo y dinero en aprender un programa de software patentado para ingresar o graficar los datos.

CARACTERÍSTICAS
Presión barométrica (B)
Precisión/rango:
±3,5 mbares/0
a 1.100 mbares (0 a 110 kPa)
Resolución: 0,1 mbar
Humedad relativa (H)
Precisión/rango:
    10 a 90%:
±2,75%
0 a 10% y 90 a 100%: ±3%
Histéresis: ±1% HR
No linealidad: ±3%
Tiempo de respuesta: 4 seg.
(63% en aire de movimiento lento)
Repetibilidad: ±0,1%
Resolución: 0,03%, 12 bits
Temperatura (T)
Precisión/rango*:
    Sonda de varilla:
±0,8 °C @ 20 °C
    (±1,5 °F @ 68 °F) ±1 °C para 0 @ 70 °C         (±2 °F para 32 a 158 °F)
Sonda industrial: ±0,8 °C a 20 °C         (±1,5 °F @ 68 °F) ±1 °C para -40 a 110 °C
    (±2 °F para -40 a 230 °F) ±2 °C para
    110 a 125 °C (±3,6 °F a 230 a 257 °F)
Tiempo de respuesta: 5 seg.
(63% en aire de movimiento lento)
Repetibilidad: ±0,1 °C
Resolución: 0,01 °C, 14 bits
Dimensiones de la sonda
Sonda de varilla:
19 de profundidad x 159 mm de largo (0,75 x 6,25")
Cable con conector DB9:
    Longitud:
152 mm (6")
Temperatura de funcionamiento: 0 a 80 °C
(32 a 176 °F)
Sonda industrial: 137 de largo x 16 mm de profundidad(5 x 0,63")
Cable con DB9 o alambres pelados:         Longitud: 3 m (10')
Temperatura de funcionamiento: 0 a 105 °C (32 a 221 °F)
Ethernet: 10 Base-T (RJ45)
Protocolos admitidos: TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP y Telnet
Indicadores (LED): Actividad de red, enlace de red, diagnóstico de transmisión y recepción
Pantalla (iBTX-M): LCD, 16 dígitos, 6 mm (0,23")
Memoria: 512 KB flash, 16 KB SRAM
Tarjeta de datos de memoria flash (iBTX-M): 2 MB, 2 meses de almacenamiento de datos a intervalos de registro de 10 segundos o 1 año a intervalos de 1 minuto
Salidas de relé (iBTX-M): 2 relés; 1,5 A @ 30 Vcc
Administración: configuración y control del dispositivo a través de servidor web incorporado
Software: con actualización de firmware, incluido un programa Excel para el registro automático de datos dentro de intervalos de tiempo que se pueden definir, compatible con todos los sistemas operativos Windows
Servidor Web incorporado: presenta páginas Web que incluyen datos en tiempo real y gráficos actualizados en vivo dentro de intervalos de tiempo que se pueden definir
Entrada:
    iBTHX-W, iBTX-M:
De 9 a 12 Vcc
iBTHX-D: De 10 a 32 Vcc
Salida nominal: 9 Vcc @ 0,5 A
Salida (iBTHX-W, iBTX-M): 100 a 240 Vca, 50/60 Hz (incluida)
Alimentación por conmutación (iBTHX-D): Se vende por separado (iDRN-PS-1000)
Consumo: 2,5 W máx.
Batería (iBTX-M): Alcalina de 9 V (incluida)
Temperatura de funcionamiento: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 a 125 °C (-40 a 257 °F)
Material:
    iBTX/iBTHX-W:
Carcasa de metal con montaje sobre brida
iBTX-M: Carcasa de metal con montaje sobre ménsula
iBTX/iBTHX-D: Carcasa de policarbonato con montaje de riel DIN
Dimensiones: Ver la siguiente página



Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
iBTX-W
489,12
Stock: 7 semanas
 
iServer MicroServer & trade para la presión barométrica y la temperatura, con adaptador de alimentación de CA. Incluye sonda estándar de varita, cable 152mm con conector DB9.
  
iBTX-W-5
534,82
Stock: 7 semanas
 
Igual que IBTX-W, excepto con 137mm de sonda industrial, cable de 3m con conector DB9.
  
iBTHX-W
647,36
Stock: 13 semanas
 
iServer MicroServer & trade para el punto de presión barométrica, la temperatura, la humedad y el rocío, con el adaptador de alimentación de CA. Incluye sonda estándar de varita, cable 152mm con conector DB9.
  
iBTHX-W-5
683,33
Stock: En stock
 
Igual que iBTHX-W, excepto con 137mm de sonda industrial, cable de 3m con conector DB9.
iServer con pantalla LCD, memoria flash SD, Alarma y batería de repuesto
  
iBTX-SD
650.45
Stock: 7 semanas
 
iServer MicroServer & trade para la presión barométrica y la temperatura, pantalla LCD, 2 GB SD tarjeta de memoria flash, alarma con 2 relés y batería de respaldo, con el adaptador de alimentación de CA. Incluye sonda estándar de varita, cable de 152mm con conector DB9.
  
iBTX-SD-5
683.33
Stock: 7 semanas
 
Igual que IBTX-SD excepto con 137mm de sonda industrial, cable de 3m con conector DB9.
iServidor Industrial
  
iBTX-D
512.18
Stock: 7 semanas
 
iServer MicroServer industrial y el comercio de la presión barométrica y la temperatura, sonda de 137 mm industrial, 3m cable, cables pelados
  
iBTHX-D
621.90
Stock: En stock
 
iServer MicroServer industrial y el comercio para el punto barometeric presión, la temperatura, la humedad y el rocío; sonda industrial de 137 mm, cable de 3 m, cables pelados
Accesorios para IBTX-W y IBTX M-
  
iBTP-W-6
€163.01
Stock: En stock
 
Sonda de varita, cable de 152 mm con conector DB9 (presión barométrica / temperatura)
  
iBTHP-W-6
€266.59
Stock: 13 semanas
 
Sonda de varita, cable de 152 mm con conector DB9 (presión barométrica / temperatura / humedad)
  
iBTP-5-DB9
€200.90
Stock: 2 semanas
 
Industrial sonda 137 mm, cable de 3 m con conector DB9 (presión barométrica / temperatura)
  
iBTHP-5-DB9
€308.03
Stock: 7 semanas
 
Industrial sonda 137 mm, cable de 3 m con conector DB9 (presión barométrica / temperatura / humedad)
  
DB9-CA-3
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Cable de extensión de 0,9 m con conector DB9
Accesorios para IBTX-D (Industrial iServer)
  
iBTP-5
€200.90
Stock: 2 semanas
 
Industrial sonda 137 mm, cable de 3m w / cables pelados de cables, la presión barométrica / temp
  
iBTHP-5
€308.03
Stock: 1 semana
 
Industrial sonda 137 mm, cable de 3m w / cables pelados del alambre; bar / presión / temperatura / humedad
Accesorios comunes
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Certificado de calibración trazable, 3 puntos de humedad: 25%, 50%, 75%, temperatura de 25 º C (para las unidades nuevas)
  
CAL-3-HU-P-T
Consult Sales  
Stock: 
 
 
NIST certificado de calibración, humedad 3, la presión barométrica y los puntos temporales (por unidades nuevas)
  
CAL-3-P
Consult Sales  
Stock: 
 
 
NIST certificado de calibración, 3 puntos de presión barométrica, temperatura de 25 º C (para equipos nuevos)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
€200.65
Stock: 6 semanas
 
Kit de calibración, 33% y 75% RH normas
  
iP-PC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Polietileno tapa de la sonda, para ambientes húmedos, para sondas industriales
  
iP-SC
€41.42
Stock: 7 semanas
 
Poroso sonda de acero inoxidable tapón, 5 m porosidad, para ambientes con polvo y presión (<35 psi), para sondas industriales
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.