Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sistema modular expandible de adquisición de datos USB

iNET-400

Sistema de adquisición de datos analógicos y digitales | iNET-400

Sistema de adquisición de datos analógicos y digitales

1.863,00 iNET-555

CE
  • Sistema de adquisición de datos analógicos y digitales extensible a 1000 canales
  • Conecte directamente termopar, RTD, termistores, galgas extensiométricas, células de carga, corriente, voltaje, resistencia o acelerometros.
  • Salidas y entradas analógicas y digitales
  • Software gratuito instruNet World
  • Hardware de alta velociad USB 2.0 High para Windows ≥XP SP2, Vista o7 (XP/VS/7)
  • Reduzca el ruido colocando las cajas cerca de los sensores o hsta 300m.
  • Digitaliza cualquier combinación de canales con una tasa de 166.000 por segundo.
  • Cada canal tiene independientemente sus filtros programables, tiepo de integración, rango de voltaje y tasa de muestreo. Se pueden programar filtros en todos los canales (LP, HP, BP, BS)
Sistemas de adquisición de datos USB, RS232, RS485 y Ethernet - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un sistema de adquisición de datos.

El sistema de adquisición de datos analógicos y digitales iNET-400 es una caja de tarjetas capturadoras de bajo costo que se conecta a ordenadores con Windows a través de USB 2.0. La ventaja de una caja de tarjetas es que se puede seleccionar qué módulos de E / S de instalar como necesario para construir un sistema personalizado. La caja de tarjetas INSTRUNET normalmente tiene un módulo de medición A / D y los módulos adicionales ofrecen acondicionamiento de señales. La señal analógica acondicionada se encamina al módulo A / D a través de la placa posterior. Esto es drásticamente diferente de los sistemas comparables que colocan una electrónica de medición A / D en cada módulo. La ventaja de la topología de iNET-400 es el coste. Una vez instalado el primer módulo, los oros módulos iNET-400 adicionales pueden ser instalados a un coste bajo por canal. Los módulos de medición iNET-400 tienen entradas universales que permiten conectar directamente cada canal a uno de sensor: termopares, termistores, galgas extensiométricas, celdas de carga, contadores / temporizadores, RTD, voltaje, corriente, resistencia y acelerómetro. Se especifica la precisión absoluta para todos estos tipos de sensores. En algunos casos, el usuario final añade una resistencia de derivación externa. La ventaja de entradas universales es el coste.

4/8/12/16 ranuras para tarjetas a bajo coste
La caja iNET-400 proporciona 4 ranuras para tarjetas, y se pueden ir atornillando múltiples iNET-400, de lado a lado, para crear un 8, 12, o sistema de 16 ranuras. En muchas aplicaciones, una iNET-400 con 4 ranuras es suficiente.

La caja iNET-400 tiene un tamaño de 15 D x 11 W x H 14 cm (6 x 4.5 x 5.6 "). Las ranuras están numeradas de forma que # 1 es la ranura más a la izquierda, # 2 es a la derecha del # 1, y así sucesivamente. Las tarjetas se fijan en su posición con tornillos que se aprietan con un destornillador de punta plana. Ranura # 1 es una ranura especial y se usa para la interfaz a un ordenador.

El INET-410 se instala en la ranura # 1 y se conecta al ordenador mediante un cable DB25. Además, un cable adaptador de alimentación iNET-300 se utiliza para alimentar el sistema desde una fuente de alimentación iNET-312-8. Ver PDF adjunto para el diagrama de la figura.

La caja iNET-400 necesita al menos un tarjeta iNET-430 A / D, si se van a medir tensiones analógicas. El INET-430 incluye un convertidor A / D y sirve para este propósito. Las tarjetas INET-420 y el INET-423 contienen varios circuitos de acondicionamiento de señal y las señales de ruta a lo largo del plano posterior al iNET-430 para la medición. Esto ocurre de forma automática y no requiere la intervención del programador, que no sea la inserción de tarjetas y colocación de señales del usuario final a los conectores del panel frontal de la tarjeta.

Tarjeta iNET 240 INSTRUNET DSP
Cada Red INSTRUNET es controlada por una tarjeta controladora DSP INSTRUNET que se conecta a un ordenador Microsoft Windows. El INET-240 se conecta a un puerto libre USB 2.0 de alta velocidad (requiere Windows XP SP2 =). Cada controlador es un ordenador independiente en sí mismo que utiliza un potente procesador de DSP de 32 bits y la memoria RAM a bordo para controlar todos los aspectos de la adquisición de datos a lo largo de su red. Todas las tareas en tiempo real están fuera de la carga de este procesador, por lo tanto el equipo host no está saturado de problemas en tiempo real. Se pueden instalar entre 1 y 4 controladores, si el espacio lo permite, ya que cada controlador funciona de manera independiente.

Conecte hasta 8 cajas para tarjetas iNET-400 Cada red INSTRUNET soporta hasta 8 cajas INSTRUNET iNET-400.

Red INSTRUNET
Estos dispositivos están conectados en una configuración que formar una cadena de dispositivos. Cada red puede llegar hasta los 300 metros de largo. Todas las redes están ancladas con un finalizador INSTRUNET en el otro extremo, y un controlador de INSTRUNET en el extremo cercano. Esto hace INSTRUNET un método rentable para el diseño de gran escala, de alta velocidad, sistemas de adquisición de datos multicanal.

El software INSTRUNET 3.0 requiere Windows XP, Vista o 7 (XP/VS/7) con al menos 256 MB de memoria RAM y al menos 256 MB de espacio libre en disco. El controlador USB iNET-240 requiere 32-bit o 64-bit de Windows XP SP2 (Service Pack 2) o más reciente. El software INSTRUNET no se ejecuta en Linux, no funciona en equipos con Windows 95/98/Me/NT/2K y no se ejecuta en los ordenadores Macintosh.

iNET-410 Tarjeta de comunicaciones
La tarjeta de comunicaciones 410-iNET se conecta con la caja iNET-400 tarjeta a un ordenador con Windows a través de un controlador USB INSTRUNET iNET-240. Solo se require un y sólo un iNET-410 por caja iNET-400 cuando se trabaja con los controladores INSTRUNET. El INET-410 ofrece las siguientes características: • Dos conectores DB25 permiten la conexión en cadena varios dispositivos caja iNET-400 a una tarjeta controladora INSTRUNET. • La luz de encendido rojo del panel frontal muestra presencia de 5V, 12V y 12V. • La luz del panel frontal E/S parpadea verde cuando el ordenador se comunica con la caja de tarjetas. • Incluye un DB25 macho a hembra de 3 m (10 ') de cable.

Módulo iNET-420 E / S analógicas
El INET-420 ofrece 20 canales de entrada y voltaje de terminación única (SE) / 10 diferencial (DI) 4 universal de E / S digital (20 mA sumidero,-10V a 30V) y requiere la iNET-430 A / módulo D para medir voltajes. El INET-420 se conecta directamente a la tensión, termopar, termistor, RTD, célula de carga, galga de tensión, potenciómetro, corriente y entradas de resistencia.

Módulo iNET-423 E / S analógicas
El INET-423 dispone de 6 canales de entrada de tensión diferencial (ID), 4 Universal I / O digital (20 mA sumidero, -10 A 30 V) y requiere la iNET-430 A D / módulo para medir voltajes. El INET-423 se conecta directamente a la tensión, termopar, termistor, RTD, célula de carga, galga de tensión, potenciómetro, corriente y entradas de resistencia. Cada canal de entrada pasa a través de su propio amplificador con un software de ganancia seleccionable de 1 o 64 y el filtro de paso bajo opcional.

iNET-430 Módulo D / A
El INET-430 ofrece 16 canales de entrada de tensión de terminación única (SE) / 8 diferenciales (DI) con 16-bit A / D converter, 2 salidas analógicas de voltaje de precisión (± 10 V, 14-bit D / A), 2 analógicas salidas de tensión (0 a 10 V de salida, 8-bit D / A) y 4 Universal I / O (20 mA sumidero, -10 a 30 V) digital. El INET-430 se conecta directamente a la tensión, termopar, termistor, RTD, célula de carga, galga de tensión, potenciómetro, corriente y entradas de resistencia.

Módulo iNET-460 Digital I / O
El INET-460 proporciona 12 universales I / O (20 mA sumidero, -10 a 30 V) digitales y 16 E / S digitales (200 mA sumidero, -10 a 30 V).

Las tarjetas del NET-400 son instalados por el usuario final en la caja de INSTRUNET tarjeta que es 4, 8, 12 o 16 ranuras de. Cada tarjeta es de 13 x 2,5 x 13 cm (5.1 x 1.0 x 5.1 ") de tamaño. A continuación se muestra una lista de tarjetas disponibles.

NET-400 cards are installed by the end user into an instruNET card cage that is 4, 8, 12 or 16 slots
No. ModeloEntrada voltajeSalida voltajeE/S digitales
número de
canales
RangoFiltro bajo
(KHz)
Número de
canales
RangoNúmero de
canales
Drenaje
mA
iNET-42020SE/10DI±10V..
±20mV
   420
iNET-4236DI±5V..
±5mV
0.006,4  420
iNET-43016SE/8DI±10V..
±10mV
 2
2
±10V..
0-10V
420
iNET-460  12
16
20
200
iNET-410El iNET-410 conecta la caja con un ordenador windows via controlador instruNet.


En la siguiente tabla se muestran los muestreos máximos para un controlador iNET-240 USB conectado a una caja iNET-400. Para calcular la frecuencia de muestreo para cada canal, divida por el número de canales conectados al controlador iNET-240. Por ejemplo, si la frecuencia de muestreo máxima agregada es 166K muestras / segundo / controlador, y quiere digitalizar 4 canales, entonces se podría digitalizar cada canal en 41Ks/sec/channel. Se puede conectar hasta cuatro controladores iNET-240 a una computadora para aumentar el rendimiento total del sistema.
Max. velocidad de muestro por controlador (muestras/seg/controlador)
No. ModeloRango ±10VRango ±5VRango ±1.2V±10mV..
Rango ±80mV
iNET-4301661661291.4
iNET-4209490831.4
iNET-4231139868


Tabla de conexión de sensores
La tabla siguiente muestra los sensores que se conectan directamente a cada producto de hardware. Los números en la tabla se refiere al número de canales. Los siguientes sensores requieren una resistencia externa de derivación: RTD, termistor, medición de la resistencia, la medición de corriente, un cuarto puente medidor de deformación, y un medio puente medidor de deformación. Los termopares requieren una caja de cableado iNET-510 conectado a la tarjeta iNET-400.
No. modeloVoltajeCorrienteResistenciaTermistorRTDTermoparCélulas de cargaAcelerómetroGalgas extens.
iNET-42020SE/10DI10101010101010
iNET-4236DI66666666
iNET-43016SE/8DI8888888


Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Sistema central
  
iNET-555-EU
1,857.78
Stock: En stock
 
Sistema central con enchufe UK/Europeo
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-555
iNET-555
1,863.00
Stock: 1 semana
 
Sistema central con enchufe USA
Tarjetas iNET-400
  
iNET-410
393.05
Stock: 1 semana
 
Inerfaz entre el controlador iNET-240 y la caja iNET-400
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-420
iNET-420
560.56
Stock: En stock
 
20 únicas /10 dobles Entradas de voltajes, multiplexor, 4 E/S digital
  
iNET-423
821.93
Stock: 1 semana
 
6 entradas dobles de voltaje, filtro amplificador, 4 E/S digitales
  
iNET-430
792.52
Stock: 1 semana
 
A/D de 16 bits, 16 simples / 8dobles entradas de volaje, multiplexor, 4 salidas de voltaje DIO
  
iNET-460
541.28
Stock: 6 semanas
 
28 canales de E/S digital
Caja iNET-400
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-400
iNET-400
657.22
Stock: 1 semana
 
Caja para las tarjetas iNET-410/420/423/430/460, 4 ranuras expandibles
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theINET-380
INET-380
€247.79
Stock: 6 semanas
 
LabVIEW drivers (LabVIEW versiones ≥4 actualmente compatibles con Windows ≥XP)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-510
iNET-510
€120.51
Stock: En stock
 
Caja de cables con tornillos terminales
  
iNET-511
€224.91
Stock: 1 semana
 
Caja de cables con conectores BNC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-512
iNET-512
€201.05
Stock: En stock
 
Caja de cables con terminales de tornillos para galgas extensiométricas (no para termopares - usar el iNET-510 medición por termopares)
  
iNET-HD44MF-3M
€90.42
Stock: 6 semanas
 
Cable, Hd44m a Hd44f, 26 CAE, 3 m (10')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-330
iNET-330
€536.41
Stock: 6 semanas
 
Aislante óptico entre el controlador iNET-240 y el dispositivo
  
iNET-530
€155.03
Stock: 1 semana
 
Kit de montaje en pared y raíl DIN para una caja iNET-400
Controlador InstruNet
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-240
iNET-240
€521.92
Stock: 1 semana
 
Finalizador de la red instruNet y SW intruNet World en CD requiere fuente de alimentación iNET-312-8).
Fuentes de alimentación
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-312-8
iNET-312-8
€227.50
Stock: 1 semana
 
Fuente de alimentación, enchufe USA 110/220 Vac, (incluye adaptador para iNET-300)
  
iNET-312-8EU
€226.83
Stock: 1 semana
 
Fuente de alimentación, enchufe UK/European, 110/230 Vac, (Incluye adaptador para iNET-300)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-300
iNET-300
€93.38
Stock: 1 semana
 
Adaptadores de corriente
Software
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-iWPLUS
iNET-iWPLUS
€365.08
Stock: 1 semana
 
Software InstruNet World Plus (iW+)
Resistencias Shunt
  
iNET-R-33
€117.35
Stock: En stock
 
iNET-R-33 Ω, pack de 8, 0.05%, 5 ppm/°C de deriva
  
iNET-R-120
€110.94
Stock: 1 semana
 
120 Ω, pack de 8, 0.05%, 5 ppm/°C de deriva
  
iNET-R-350
€110.94
Stock: 1 semana
 
350 Ω, pack de 8, 0.05%, 5 ppm/°C de deriva
  
iNET-R-1K
€110.94
Stock: 1 semana
 
1000 Ω, pack de 8, 0.05%, 5 ppm/°C de deriva
  
iNET-R-3300
€110.94
Stock: 6 semanas
 
3300 Ω, pack de 8, 0.05%, 5 ppm/°C de deriva
  
iNET-R-10K
€110.94
Stock: 1 semana
 
10 kΩ, pack de 8, 0.05%, 5 ppm/°C de deriva
  
iNET-R-10K
€110.94
Stock: 1 semana
 
10 kΩ, pack de 8, 0.05%, 5 ppm/°C de deriva
  
iNET-R-33K
€110.94
Stock: 6 semanas
 
33 kΩ, pack de 8, 0.05%, 5 ppm/°C de deriva
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con CD, incluye el software instruNet World y el manual de usuario.
Ordering Example: (1) INET-555 Starter system, USA plug (including iNET-240, iNET-430, iNET-510, iNET-400, iNET-410 and iNET-312-8), €1,863.00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.