Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Power Options Seleccione:0 para 115 Vac powered
1 para 230 Vac powered
4 para 10-32 Vdc powered
6 para 26-56 Vdc powered
(2)
Control and Analogue Output(s) Seleccione:00B para no control or analogue outputs
01B para non-isolated analogue output
10B para dual 5 A form C SPDT relays
11B para dual 5 A form C SPDT relays and non-isolated analogue output
12B para dual 5 A form C SPDT relays and isolated analogue output
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos