Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Control de temperatura mediante web-Ethernet. Entra doble termopar

iSD-TC

Control de temperatura mediante Internet | iSD-TC

Control de temperatura mediante Internet

794,89 iSD-TC

CE
  • Registrador gráfico virtual
  • Servidor Web
  • Termopar doble (10 tipos)
  • Alarmas por correo electrónico o mensaje de texto
  • Registre datos por años con las populares tarjetas SD
  • No se requiere un software especial
Instrumentos de medición de humedad relativa - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de los sistemas de adquisición de datos.

El monitor ambiental OMEGA™ iSD-TC proporciona un control de la temperatura por medio de la Web en equipos y ubicaciones fundamentales como servidores informáticos, salas blancas, laboratorios, museos, almacenes o cualquier instalación remota.
Examina y registra temperatura en dos canales de termopares independientes, sobre una red Ethernet o Internet sin un software especial, solo con un buscador Web.
Alarmas de correo electrónico    
El dispositivo puede generar una alarma si la temperatura sube o baja del punto determinado previamente. La alarma se puede enviar por correo electrónico a un único usuario o a una lista de distribución, incluyendo mensajes de texto a teléfonos móviles o PDA.
Amenazas físicas
El OMEGA iSD-TC incluye terminales de tornillo para dos cierres de contacto que funcionan con sensores de alarma comunes. Puede ordenar al monitor iSD que envíe una alarma si una puerta se abre, una ventana se rompe o si los aspersores de incendios se activan.
Fallo en el suministro eléctrico
El monitor iSD puede generar una alarma si la alimentación CA falla. El iSD-TC continuará recopilando datos durante dos días alimentado por una pila alcalina de 9 voltios (incluida). Un fallo en la red Ethernet no interrumpirá el registro de datos.
Alarmas locales
El monitor OMEGA iSD incluye dos salidas de relé de 1,5 Amp que están controladas por las condiciones de alarma seleccionadas. Los relés pueden, por ejemplo, generar luces intermitentes y una sirena para alertar al personal próximo al lugar.
A través de la sencilla página de configuración por medio de la Web, se pueden programar los dos relés para dos salidas de temperatura y elevar o disminuir los puntos de ajuste, así como las condiciones de alarmas generadas por los cierres de contacto.
Los relés también se pueden programar para apagarse cuando las condiciones vuelvan a la normalidad o para permanecer bloqueados y requerir un reinicio manual.
Visualizar tablas y gráficos en la web
El OMEGA iSD ayuda a las páginas Web activas a mostrar lecturas en tiempo real, tablas de temperatura o registrar datos en formatos de datos estándar para el uso en hojas de cálculo o un programa de adquisición de datos como Excel o Visual Basic.
El gráfico virtual que se observa en la página Web es un JAVATM Applet que registra una tabla a través de la red LAN o Internet en tiempo real. Con el OMEGA iSD, no es necesario invertir tiempo y dinero en un software para registrar o reflejar gráficamente los datos.

CARACTERÍSTICAS
Salida del termopar del sensor
Rango de temperatura:
Consulte el gráfico del termopar a la derecha
Precisión de temperatura: Consulte el gráfico del termopar a la derecha
Resolución: 1°/0,1°
Estabilidad de temperatura: 0,08 °C/°C
TSeguimiento del termopar frío: 0,05 °C/°C
Resistencia conductora del termopar: 100 Ω max
Tipo de termopar (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
Interfaces
Ethernet (RJ45):
Negociación automática o negociación fija 10/100BASE-T, Auto MDI/MDIX
Protocolos: TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP y Telnet
Pantalla LCD: 32 dígitos 4,8 x 9,7 mm (0,19 x 0,38")
Tarjeta de memoria Flash SD: Tarjeta de 2 GB: 8 meses de almacenamiento de datos a intervalos de 1 segundo o 7 años en intervalos de 10 segundos.
Salidas de relé: Dos relés 1,5 A @ 30 Vcc
Alarma I/Os: Dos salidas de contacto, TTL 0,5 mA con actuación de 10K; una salida de colector abierto de 150 mA @ 30 Vcc.
Velocidad de muestreo: 16 muestras/s
Servidor web insertado: as páginas Web del servidor contienen datos a tiempo real y tablas actualizadas en intervalos de tiempo definibles
Software: Servidor OPC; macro para registro de datos en Excel; compatible con sistemas operativos de Windows.
Entrada: De 9 a 12 Vcc
Adaptador de potencia CA cualificado de forma segura:
    Entrada:
100 a 240 Vca, 50/60 Hz
Salida nominal: 9 Vcc @ 0,5 A (incluida)
Batería de seguridad: Alcalina de 9 Vcc (incluida)
Temperatura de funcionamiento:
Unidad iServer:
0 a 60 °C (32 a 140 °F)
Batería: De -18 a 55 °C (de -0,4 a 131 °C)
Adaptador CA: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento: De -40 a 85 °C (de -40 a 185 °F)
Peso: 462 g (1,02 libras), con batería
Material: Estuche de acero inoxidable 304 con soporte de montaje de pared

Tipo de entrada
Rango
Precisión
J
Hierro-Constantan
-210 to 760°C / -346 to 1400°F
0.4°C / 0.7°F
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
-260 to -160°C / -160 to 1372°C
-436 to -256°F / -256 to 2502°F
1.0°C / 0.4°C
1.8°F / 0.7°F
T
Cobre-Constantan
-270 to -190°C / -190 to 400°C
-454 to -310°F / -310 to 752°F
1.0°C / 0.4°C
1.8°F / 0.7°F
E
CHROMEGA™-Constantan
-270 to -220°C / -220 to 1000°C
-454 to -364°F / -364 to 1832°F
1.0°C / 0.4°C
1.8°F / 0.7°F
R
Pt/13%Rh-Pt
-50 to 40°C / 40 to 1768°C
-58 to 104°F / 104 to 3214°F
1.0°C / 0.5°C
1.8°F / 0.9°F
S
Pt/10%Rh-Pt
-50 to 100°C / 100 to 1768°C
-58 to 212°F / 212 to 3214°F
1.0°C / 0.5°C
1.8°F / 0.9°F
B
30%Rh-Pt/6%Rh-Pt
600 to 1820°C / 1112 to 3308°F
1.0°C / 1.8°F
C
5%Re-W/26%Re-W
0 to 2320°C / 32 to 4208°F
0.4°C / 0.7°F
N
Nicrosil-Nisil
-250 to -100°C / -100 to 1300°C
-418 to -148°F / -148 to 2372°F
1.0°C / 0.4°C
1.8°F / 0.7°F
L
J DIN
-200 to 900°C / -328 to 1652°F
0.4°C / 0.7°F
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
iSD-TC
794,89
Stock: 7 semanas
 
Monitor para doble entrada de termopar
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador, pantalla LCD, tarjeta de memoria flash SD de 2 GB, 2 alarmas de relé, batería de seguridad, adaptador universal de alimentación (de 100 a 240 Vca) y 2 termopares de tipo K.
* Para CAL-3 especificar calibración: J, K, T, E, B, R, S, C, N, or L
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.