Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Registrador ethernet de humedad y temperatura

Serie iSD-TH

Registrador ethernet de humedad y temperatura | Serie iSD-TH

Registrador ethernet de humedad y temperatura

791,11 iSD-TH

CE
  • Registrador de humedad y temperatura con conexión Ethernet
  • Servidor Web
  • Alarmas por correo electrónico o mensaje de texto
  • No se requiere un software especial
  • Historial de datos por años sobre las populares tarjetas SD
Sistemas de adquisición de datos USB, RS232, RS485 y Ethernet - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un sistema de adquisición de datos.

El registrador de temperatura y humeradad con Ethernet OMEGA™ iSD proporciona una vigilancia remota basada en la Web de las condiciones ambientales en aplicaciones primordiales HVAC como servidores informáticos, salas blancas, laboratorios, museos, almacenes o cualquier instalación remota.

Examina y registra temperatura, humedad relativa y punto de condensación sobre una red Ethernet o Internet sin un software especial, solo con un buscador Web.

Servidor web del registrador de humedad y temperatura Alarmas de correo electrónico
El dispositivo puede generar una alarma si la temperatura o la humedad suben o baja de un punto determinado previamente. La alarma se puede enviar por correo electrónico a un único usuario o a una lista de distribución, incluyendo mensajes de texto a teléfonos móviles o PDA.

Amenazas físicas
El OMEGA iSD incluye terminales de tornillo para dos cierres de contacto que funcionan con sensores de alarma comunes. Usted puede ordenar al monitor iSD que envíe una alarma si una puerta se abre, una ventana se rompe o si los aspersores de incendios se desactivan.

Fallo en el suministro eléctrico
El monitor iSD puede generar una alarma si la alimentación CA falla. El monitor iSD continuará recopilando datos durante dos días alimentado por una pila alcalina de 9 voltios (incluida). Un fallo en la red Ethernet no interrumpirá el registro de datos.

Alarmas locales
El monitor OMEGA iSD incluye dos salidas de relé de 1,5 Amp que están controladas por las condiciones de alarma seleccionadas. Los relés pueden, por ejemplo, generar luces intermitentes y una sirena para alertar al personal próximo al lugar.

A través de la sencilla página de configuración por medio de la Web, se pueden programar los dos relés para cualquier combinación de temperatura o humedad y elevar o disminuir los puntos de ajuste, así como las condiciones de alarmas generadas por los cierres de contacto. Los relés también pueden ser programados para apagarse cuando las condiciones vuelvan a la normalidad, o para permanecer bloqueados y necesitar un reinicio manual.

Registrador de humedad y temperatura con tarjeta SD CARACTERÍSTICAS
SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA
Precisión/rango:
±2% para 10 a 90%; ±3% para 5 a 10% y 90 a 95%; ±4% para 0 a 5% y 95 a 100%
No linealidad: ±3%
Histéresis: ±1% RH
Tiempo de respuesta: 8 segundos, 63% tau
Repetibilidad: ±0,1%
Resolución: 0,1%, 12 bits
Precisión/rango*
Sonda de vara:
±0,5 °C (±1 °F) para 5 a 45 °C (41 a 113 °F); ±0,5 a ±1 °C (±1 a ±2 °F) para 0 a 5 °C y 45 a 60 °C (32 a 41 °F y 113 a 140 °F)
Sonda industrial: (Ver gráfico en el manual) ±0,5 °C (±1 °F) para 5 a 45 °C (41 a 113 °F); ±0,5 a ±1,5 °C (±1 a ±2,7 °F) para -40 a 5 °C y 45 a 124 °C (-40 a 41 °F y 113 a 255 °F)
Tiempo de respuesta: 5 a 30 segundos, 63% tau
Repetibilidad: ±0,1 °C
Resolución: 0,1 °C, 14 bits
Dimensiones estándar de la sonda: Ø13 x 83,8 mm L (Ø 0,5 x 3,3" L)
Sonda: Ø16 x 137 mm L (0,63 x 5")
Material del bastidor: Acero inoxidable 316
Longitud del cable: 3 m (10')
Temperatura de funcionamiento del cable: De -40 a 125 °C (de -40 a 257 °C)
Ethernet (RJ45): Negociación automática o negociación fija 10/100BASE-T, Auto MDI/MDIX
Protocolos: TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP y Telnet
Pantalla LCD: 32 dígitos 4,8 x 9,7 mm (0,19 x 0,38")
SD DE 2 GB: 8 meses de almacenamiento de datos a intervalos de 1 segundo o 7 años en intervalos de 10 segundos.
Salidas de relé: Dos relés 1,5A @ 30 Vcc
Alarma E/S: Dos salidas de contacto, TTL 0,5 mA con actuación de 10K; una salida de colector abierto de 150 mA @ 30 Vcc
Servidor Web insertado: Las páginas Web del servidor contienen datos a tiempo real y tablas actualizadas en intervalos de tiempo definibles
Entrada: De 9 a 12 Vcc
Adaptador de alimentación CA (incluido):
    Entrada:
100 a 240 Vca, 50/60 Hz
Salida nominal: 9 Vcc @ 0,5 A
Batería de seguridad: Alcalina de 9 Vcc (incluida)
Temperatura de funcionamiento:
    Unidad iServer:
De 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F)
Batería: De -18 a 55 °C (de 0 a 131 °C)
Adaptador CA: De 0 a 40 °C
(de 32 a 104 ºF)
Peso: 490 g (1,08 lb)
Material: Estuche de acero inoxidable 304 con soporte de montaje de pared
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
iSD-TH
791,11
Stock: 13 semanas
 
Monitor ISD de temperatura + humedad, sonda estándar, cable de extensión de 1,8 m (6 ')
  
iSD-TH-5
827,41
Stock: 13 semanas
 
Monitor ISD de temperatura + humedad, sonda industrial 137 mm, cable de extensión de 3 m (6 ')
Accesorios
  
iSDTHP
€171.94
Stock: 13 semanas
 
Sonda estándar de reemplazo en ángulo recto
  
iSDTHP-5
€211.28
Stock: 1 semana
 
Sonda de reemplazo industrial 137 mm (5 "), cable de 3 m (10 ')
  
iP-PC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tapa de la sonda de polietileno para ambientes húmedos
  
iP-SC
€41.42
Stock: 7 semanas
 
Tapa porosa de la sonda de acero inoxidable, 5 m de porosidad, para entornos polvorientos y presurizado (menos de 35 psi)
Calibración de nuevas unidades
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Certificado de calibración trazable. Tres puntos de humedad: 25%, 50%, 75%, una temperatura de 25 º C, para unidades nuevas.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
€200.65
Stock: 6 semanas
 
Kit de calibración, 33% y 75% RH
Para el repuesto de sondas calibradas, incluyendo el certificado de calibración
Para las sondas de repuesto calibrado, incluyendo certificado de calibración
  
iSDTHP-CAL-3-HU
€288.52
Stock: 13 semanas
 
Sonda estándar en ángulo recto y certificado de calibración trazable NIST
  
iSDTHP-5-CAL-3-HU
332.22
Stock: 13 semanas
 
Sonda industrial y certificado de calibración trazable NIST
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con pantalla LCD, tarjeta de memoria flash SD de 2 GB, 2 alarmas de relé, batería de seguridad, adaptador universal de alimentación de 100 a 240 Vca y manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.