Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Registrador temperatura y humedad con Ethernet

Serie iTHX

Registrador temperatura y humedad con Ethernet | Serie iTHX

Registrador temperatura y humedad con Ethernet

647,36 iTHX-SD

CE
  • Registrador de temperatura y humedad con servidor web
  • Alarmas por correo electrónico o mensaje de texto
  • No se requiere un software especial
  • Registra historial de datos por años en las populares tarjetas SD
Instrumentos de medición de humedad relativa - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de los sistemas de adquisición de datos.

El transmisor iTHX-SD de OMEGA™ le permite controlar y registrar temperatura, humedad relativa y punto de condensación a través de una red Ethernet o Internet sin ningún software especial salvo un navegador web.
El iTHX-SD ayuda a las páginas web activas a mostrar lecturas en tiempo real, tablas de temperatura, humedad y punto de condensación o registrar datos en formatos de datos estándar para el uso en hojas de cálculo o un programa de adquisición de datos como Excel o Visual Basic.

El gráfico virtual que se observa en la página web es un JAVATM Applet que registra un gráfico a través de la red LAN o Internet en tiempo real. Con el iTHX–SD, no es necesario invertir tiempo y dinero en un programa de software para registrar o reflejar gráficamente los datos.

Tarjeta de memoria Flash SD
El iTHX-SD viene completo de serie con una tarjeta extraíble de memoria SD de 2 GB que puede almacenar hasta siete años de lecturas tomadas en intervalos de diez segundos

Registros en tarjetas flash SD
Los datos se registran en las ampliamente disponibles tarjetas flash SD (Secure Digital). El formato es simple, el archivo de texto ".txt" se puede importar fácilmente a hojas de cálculo y otros programas. Pueden leerse en un PC o MAC con un lector de tarjeta USB. También puede descargar los datos remotamente a través de una red Ethernet o Internet.

Relés de alarma
El iTHX-SD presenta dos relés de 1,5 amperios. A través de la sencilla página de configuración por medio de la web, se pueden programar los dos relés para cualquier combinación de temperatura o humedad y elevar o disminuir los puntos de ajuste. Los relés también pueden programarse para permanecer bloqueados y necesitar un reinicio manual si se excede un límite.

Batería de reserva
El iTHX-SD está equipado con un adaptador universal de alimentación de 100 a 240 Vca. Una batería alcalina estándar de 9 voltios (también se incluye) permite que el dispositivo registre datos durante hasta 2 días sin alimentación CA externa. Un fallo en la red Ethernet no interrumpirá el registro de datos.

Gráficos ajustables
Las escalas gráficas pueden ajustarse sobre la marcha. Por ejemplo, la gráfica puede mostrar un minuto, una hora, un día, una semana, un mes o un año. La temperatura y la humedad pueden reflejarse a lo largo de un periodo completo (–40 a 124 °C, y 0 a 100 % de HR) o dentro de cualquier margen estrecho como (20 a 30 °C).

Tecnología premiada
El iTHX-SD es fácil de instalar y usar y ofrece la tecnología iServer premiada de OMEGA que no requiere ningún software especial salvo un navegador web.
El iTHX-SD se conecta a una red Ethernet con un conector RJ45 estándar y envía los datos en paquetes TCP/IP estándar. Se configura fácilmente con un simple menú utilizando un navegador web y puede protegerse con una contraseña.
Desde una LAN Ethernet o a través de Internet, el usuario simplemente teclea la dirección IP o un nombre fácil de recordar como "Sala blanca 5" o "Sala del servidor" en cualquier navegador web, y el iTHX-SD presenta una página web con las lecturas actuales.

Alarmas de correo electrónico
Todos los modelos iTHX-SD de OMEGA que se encuentran en una LAN que está conectada a Internet pueden activar una alarma que puede enviarse por correo electrónico a un usuario o a una lista de distribución en cualquier parte del mundo, incluidos mensajes de texto a teléfonos móviles y PDA.

Vínculo a cámara web o cámara IP
La página web incluye un enlace a una "cámara web" o "cámara IP" (no incluidas). Si recibe un mensaje de alarma, puede hacer clic rápidamente en el enlace para ver la escena real a través de Internet.

Sensor y calibración
El iTHX-SD viene completo de serie con una sonda conectable de temperatura y humedad que se monta sobre el instrumento o una sonda industrial de temperatura y humedad en un cable de 3 m (10') o 0,9 m (3'). No es necesario extraer el iTHX-SD del servicio para realizar la calibración rutinaria. Los sensores de temperatura/humedad son intercambiables y pueden remplazarse por el mismo coste como una calibración típica. OMEGA ofrece sensores de recambio con un certificado opcional de calibración de 3 puntos rastreable por NIST. La instalación y funcionamiento del iTHX-SD de OMEGA no requiere ninguna formación, herramienta o software especiales. El dispositivo se conecta a cualquier red Ethernet con un cable estándar y se enchufa y se alimenta mediante cualquier salida CA de alimentación de 110 a 240 Vca.

Aplicaciones típicas
El iTHX-SD es óptimo para controlar la temperatura y la humedad en aplicaciones como: salas blancas, salas informáticas, sistemas HVAC, procesamiento y almacenamiento farmacéutico y de alimentos, hospitales, laboratorios, fábricas de semiconductores, dispositivos electrónicos, almacenes, museos, fábricas, invernaderos y refugios de animales, entre otros.
Los productos iServer de OMEGA están diseñados y fabricados en EE. UU.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
iTHX-SD
647,36
Stock: En stock
 
iServer para temperatura, humedad, y punto de rocío. Sonda estándar Wand de 200 mm, 150 mm de cable con conector DB9, display LCD, tarjeta de memoria Flash de 2 GB SD , 2 relés de alarma, batería de emergencia, y adaptador universal de corriente CA
  
iTHX-SD-2
668,95
Stock: 13 semanas
 
iServer para temperatura, humedad, y punto de rocío. Sonda estándar Wand de 50 mm, 0.9 m de cable con conector DB9, display LCD, tarjeta de memoria Flash de 2 GB SD , 2 relés de alarma, batería de emergencia, y adaptador universal de corriente CA
  
iTHX-SD-5
683,33
Stock: 13 semanas
 
iServer para temperatura, humedad, y punto de rocío. Sonda estándar Wand de 135 mm, 3 m de cable con conector DB9, display LCD, tarjeta de memoria Flash de 2 GB SD , 2 relés de alarma, batería de emergencia, y adaptador universal de corriente CA
Accesorios
  
iTHP-W-6
€163.01
Stock: 13 semanas
 
Reemplazo de la sonda Wand 200 mm, 150 mm de cable con conector DB9
  
iTHP-2-DB9
€185.10
Stock: 13 semanas
 
Reemplazo de la sonda. Sonda industrial de 50 mm, cable de 0,9 m con conector DB9
  
iTHP-5-DB9
€200.30
Stock: 13 semanas
 
Reemplazo de la sonda. Sonda industrial de 135 mm, cable 3m con conector DB9
  
DB9-CA-3
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Cable de extensión de 1 m con conector DB9
  
IP-PC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tapa de la sonda de polietileno, para ambientes húmedos, sólo para sondas industriales
  
IP-SC
€41.42
Stock: 7 semanas
 
Tapa de la sonda de acero inoxidable, 5 um de porosidad, para ambientes con polvo y presión (<35 psi), sólo para sondas industriales
Opciones de calibración
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Certificado de calibración trazable. En 3 puntos de humedad del 25%, 50%, 75%. Y la temperatura a 25 º C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
€200.65
Stock: 6 semanas
 
Kit de calibración, 33% y 75% RH estándar
Sondas de repuesto con certificado de calibración trazable
  
iTHP-W-6-CAL-3-HU
€273.49
Stock: 13 semanas
 
Reemplazo de la sonda de varita de 200mm, 150mm cable con conector DB9 y certificado de calibración trazable. Tres puntos de humedad del 25%, 50%, 75%, un punto de temperatura de 25C.
  
iTHP-2-DB9-CAL-3-HU
€301.12
Stock: 13 semanas
 
Reemplazo de la sonda de 50mm industrial, cable de 90cm con conector DB9 y certificado de calibración trazable. Tres puntos de humedad del 25%, 50%, 75%, y un punto de temperatura 25C.
  
iTHP-5-DB9-CAL-3-HU
€314.93
Stock: 13 semanas
 
Reemplazo de la sonda de 135mm, cable de 90cm con conector DB9 y certificado de calibración trazable. Tres puntos de humedad del 25%, 50%, 75%, un punto de temperatura de 25C.
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: † Disponibilidad de otras longitudes de cable (hasta 40'), póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas. Nota: Disponibilidad de descuentos por volumen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.